Responsable Ilot de Production H/F

Activity: Production
Reference: 2023-2821
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte de recrutement :

Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche d'un(e) Responsable de Production.

 

Vos missions :

En tant que responsable hiérarchique d’une équipe de production/fabrication :

Pilote l’activité de son équipe pour répondre aux objectifs définis :

  • S’assure de la présence des ressources (matériel, matières, machines, personnel) pour réaliser la charge définie en accord avec la logistique 
  • Optimise l’activité des membres de l’équipe sur les différents postes de travail en fonction des priorités atelier, des aléas (personnel, machines...), et des contraintes économiques 
  • Connaît et suit en permanence les résultats de l’équipe (tenue des objectifs de production/fabrication, qualité, …) pour adaptation et réorganisation au besoin
  • Assure la continuité en passant toute consigne ou alerte pertinente aux autres managers (Production/fabrication ou Supports)

 

Applique le référentiel management en manageant collectivement son équipe :

  • Communique collectivement, tant sur les résultats de l’équipe que sur toute autre information pertinente, afin de donner du sens au travail de son équipe et aux décisions associées 
  • Fait respecter les valeurs, les règles et l’ensemble des procédures en place (Sécurité, qualité, RH, …) 
  • Assure les lancements quotidiens et anime collectivement les actions de progrès 
  • Est responsable des résultats de l’équipe/ilot : les suit collectivement les résultats de l’équipe, les explique et priorise les actions prioritaires associées

 

Applique le référentiel management en assurant le management individuel des membres de l’équipe :

  • Est à l’écoute de chaque membre de son équipe 
  • Assure les rituels de management individuel (EI-EP, VRS, …) 
  • Missionne certains membres de l’équipe comme levier de performance collective 
  • Evalue les membres de l’équipe, suit la performance individuelle, traite les dérives, valorise les résultats  
  • Participe à la définition, au pilotage et à l’évolution de la structure de compétences de son équipe

 

Et si c'était vous ?

  • Jeune ingénieur profil technique ou personnel de terrain expérimenté dans la fonction
  • Leader
  • Compréhension de la notion de performance

 

Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (Seynod) au sein d'un atelier de production
  • Travail en équipe 2*8
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 29K et 39K annuel selon expériences/compétences + prime d'équipe liée aux horaires en 2*8

 

 

 

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)