Technicien atelier secteur tournage fraisage aéronautique H/F

Activity: Production
Reference: 2023-2850
Location: France , Argonay
Required profile: Bac
Contract type: CDI

Intégré(e) à la structure technique sur notre site d'Argonay, vos missions seront les suivantes : 

 - Assurer un rôle de facilitateur auprès de l’atelier en apportant votre expertise et votre expérience sur diverses techniques.

- Accompagner la montée en compétences du personnel de l’îlot via des ESF (évaluation sortie de formation), audit et formation.

- Assurer la pérennité du savoir-faire en formalisant des documents de référence.

- Analyser et traiter les anomalies produits / process et assurer la remise en conformité.

- Mener des projets d’amélioration continue en cohérence avec la roadmap du secteur.

- Réaliser ponctuellement des lots de pièces en autonomie, en support à l'atelier ou aux services supports.

 

Vous travaillerez 80% du temps en atelier et 20% en bureau.

Titulaire d'un CQPM, Bac pro mécanique ou productique avec au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire ou de régleur.

Des connaissances techniques sont requises comme :

- La mécanique, le pneumatique, l'hydraulique sur machines conventionnelles et CN.

- Le tournage et le fraisage.

 

Vous maitrisez la lecture de plan, l'interprétation des résultats métrologies et l'utilisation des appareils de métrologie. 

Vous êtes force de proposition pour faire avancer votre secteur.

Sens du service, esprit d'analyse, proactivité, gestion des priorités, exemplarité sont autant d'atouts qui vous permettront de réussir sur cette fonction.

 

Les conditions :

Type de contrat : CDI, statut ouvrier

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Argonay

Travail en 2X8 (05H-13H/ 13H-21H15)

40H/semaine

6 RTT par an