Chargé d'étude innovation procédé H/F

Activity: Recherche et développement
Reference: 2024-3562
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous sommes à la recherche de notre Chargé d'Etude Innovation Procédé F/H.

 

Vos missions : 

 

Dans le cadre d'un projet Recherche et Innovation et de la stratégie de l'entreprise, le chargé de projet innovation procédé :

 

  • Etudie les procédés nouveaux et les outillages, parties de machine, machines associés (CAO Solidworks et potentiellement des calculs par éléments finis simples)

 

  • Met en œuvre la réalisation des systèmes étudiés et les essais expérimentaux complémentaires à la phase d'étude théorique

 

  • Assure la montée en maturité des tâches ou projets de Recherche et d'Innovation dans le respect des objectifs techniques, économiques, planning et en assure le transfert technologique vers les équipes de développement et d'industrialisation.

Et si c'était vous ?

 

  • DUT GMP + licence pro
  • CMAO type TETRAS ou BUT GMP

 

 

Conditions :

 

  • Type de contrat : CDI
  • Localisation : Annecy
  • Jours de RTT : 4 jours / an
  • Temps de travail : journée 38,75h par semaine, intégrant 15 mins de pause par jour, soit 37,5h de travail effectif hebdomadaire en moyenne. 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.



Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :
Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production

NTN Europe :
Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)