Ingénieur d'application H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2024-3578
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

 

Dans le cadre d’une mobilité interne, nous sommes à la recherche d'un Ingénieur Développement Produits F/H pour notre BU INDUSTRIE.

 

Vos missions :

 

Pour nos clients Industrie Première Monte :

  • Est l'interlocuteur client sur les aspects techniques du produit sur l’ensemble des phases de vie d’un produit (RFQ, développement produit, et vie série),
  • Développe une relation de proximité pérenne dans le temps avec les départements techniques de nos clients,
  • Est responsable de la définition technique du produit en réponse à un cahier des charges client.

 

Assure la fonction de Chef de Projet de Développement Produit :

  • Transmet en interne les exigences techniques liées au projet,
  • Manage l'équipe projet et assure les présentations en comité de pilotage,
  • Evalue la faisabilité technique et identifie les risques techniques du projet,
  • Est responsable de la tenue des objectifs Qualité / coût / délai,
  • Interlocuteurs variés en interne 

Et si c'était vous ? 

 

  • Diplôme d'ingénieur Généraliste ou Mécanique avec une première expérience en développement produits.
  • • Culture mécanique (applications clients : transmission mécanique, moteurs électriques, pompes, cycle, machines agricoles, …)
  • Sens de la relation client, bon communiquant, rigueur et prise d'initiative en autonomie.
  • Bonne maîtrise de l'anglais.

 

 

Conditions : 

 

  • Type de contrat : statut Cadre
  • Localisation : Annecy
  • Rémunération fixe sur 13 mois : à partir de 40 keurs
  • Rémunération variable : 6% de la rémunération brute annuelle
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.



Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :
Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production

NTN Europe :
Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)