Job Offer:

Stagiaires Marketing (H/F)

Activity field: Sales/Marketing
Reference: 2020-22
Location: Annecy
Required profile: High school diploma
Contract type: Internship

Expert reconnu dans son domaine, le groupe NTN-SNR ROULEMENTS (5 000 salariés) est un équipementier Automobile, Industrie et Aéronautique avec une présence internationale (numéro 3 mondial).

Nous recherchons des :

Stagiaires Marketing (H/F)

 

Au sein de l’équipe Marketing de la Business Unit Rechange Automobile, vous êtes en charge de la mise à jour de la photothèque interne.

 

Principales responsabilités :

Votre mission consiste à utiliser une machine photo 3D et à mettre à jour la photothèque interne afin de mettre à disposition de nos clients des photos 360 °C via notre site web et notre application Smartphone.

Vous mettez à jour notre base de données, effectuez les photos manquantes et choisissez la meilleure prise vue. Vous utilisez un logiciel photo 3D, effectuez la pose de filigrane, classification. D’autres missions annexes pourront être demandées selon les besoins du service.

 

Nous recherchons :

En formation BAC / BAC+2, Marketing ou Communication, vous êtes une personne ayant le sens de l'organisation, précise, autonome et enthousiaste.

La maîtrise du logiciel photoshop serait un plus.

 

Passionné par la photographie et le domaine de l‘automobile, vous recherchez une entreprise d’envergure où vous pourrez développer votre potentiel et vous enrichir humainement au contact de nos collaborateurs.

 

 

Durée du stage : 3 mois

Lieu : Annecy

 

 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Notre entreprise vous intéresse ?

Merci de nous faire suivre votre candidature en précisant la référence de  l’offre (2020-22).