Job Offer:

Stagiaire Chef de projet Marketing – nouvelle gamme service (H/F)

Activity field: Sales/Marketing
Reference: 2022-83
Location: Annecy
Required profile: Master II degree and higher
Contract type: Internship

Expert reconnu dans son domaine, le groupe NTN-SNR ROULEMENTS (5 000 salariés) est un équipementier Automobile, Industrie et Aéronautique avec une présence internationale (numéro 3 mondial).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un :

 

Stagiaire Chef de projet Marketing – nouvelle gamme service (H/F)

 

Intégré à notre Département Marketing de la Business Unit de la Rechange Automobile, vous êtes en charge du lancement d'une nouvelle gamme de services.

 

Vos principales responsabilités :

  • Réaliser l’étude de marché et analyser la concurrence
  • Définir la gamme de services à lancer, son positionnement
  • Préparer le lancement commercial
  • Définir la gamme de services à lancer

 

Votre profil:

En fin de cursus de Master (BAC+5) en école de commerce ou marketing, vous êtes autonome et avez le sens des initiatives. Vous avez un bon niveau d’anglais qui vous permet d’échanger professionnellement. Vous avez une curiosité technique et avez envie de découvrir ou d’évoluer dans le secteur industriel.

 

Durée du stage : 5 à 6 mois (A partir de Janvier 2022)

Lieu : Annecy (74)

 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Notre entreprise vous intéresse ?

Merci de nous faire suivre votre candidature en précisant la référence de  l’offre (2022-83)