Części zamienne do pojazdów
Twój kompleksowy partner w zakresie części zamiennych w motoryzacji

Partner w zakresie motoryzacyjnych części zamiennych
Wspieramy podmioty
działające na motoryzacyjnym
rynku części zamiennych
W NTN Europe staramy sie na nowo zdefiniować doświadczenia z jazdy, dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom, które łączą bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność i innowacyjność. Jako producent części na pierwszy montaż (OEM) wykorzystujemy nasze know-how, aby wspierać uczestników rynku aftermarketowego w dostosowywaniu się do zmian rynkowych: elektryfikacji, zrównoważonego rozwoju środowiska oraz nowych rozwiązań w zakresie mobilności.
Światowy lider na rynku automotive aftermarket
95%
Europejskiego parku samochodowego objętego naszą ofertą
+10 000
referencji
9/10
Pojazdów posiada części NTN Europe
100
lat doświadczenia
Szeroka i zróżnicowana gama rozwiązań do
naprawy wszystkich typów pojazdów
Make the world
a better road to drive
Twój kompleksowy partner w zakresie części zamiennych
Kompleksowe rozwiązania dla wszystkich środków transportu
NTN oferuje szeroką gamę wysokiej jakości części do samochodów osobowych i ciężarowych, obejmującą wiele różnych marek i modeli. Dzięki kompleksowej ofercie spełniamy specyficzne potrzeby każdego typu pojazdu, gwarantując wydajność, bezpieczeństwo i trwałość w każdych warunkach.

Wspieramy profesjonalistów z rynku części zamiennych
Rozwiązania dopasowane do potrzeb, wspierające pracę i zapewniające najwyższą jakość
Jesteśmy zaangażowani we wspieranie dystrybutorów i profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, oferując dedykowane usługi, które pomagają im w codziennej pracy.
Dzięki tym rozwiązaniom każdy specjalista ma wszystko, czego potrzebuje, aby rozwijać swoje kompetencje oraz zapewniać precyzyjne i niezawodne naprawy.
Wspieramy elektryfikację i cyfryzację
Nowe rozwiązania wspierające przejście rynku motoryzacyjnego na elektromobilność
NTN rozwija gamę części zamiennych zaprojektowanych specjalnie dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Wykorzystując nasze doświadczenie jako producent OEM, oferujemy innowacyjne rozwiązania zapewniające wysoką wydajność i trwałość, spełniające najwyższe standardy nowej mobilności.

Kształtujemy “mobilność jutra”
Gospodarka o obiegu zamkniętym
Angażujemy się w politykę czystej i zrównoważonej mobilności poprzez stosowanie materiałów z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia (np. aluminiowy zderzak) oraz ofertę regenerowanych przekładni. Na nowo definiujemy zarządzanie zasobami, aby ograniczyć nasz ślad węglowy.


Płynna mobilność
Gama produktów dedykowanych pojazdom dwukołowym – motocyklom, rowerom i czterokołowcom – wspierająca bardziej przyjazde dla środowiska rozwiązania trasportowe.
Potrzebujesz niezawodnego partnera dla swojego biznesu?
Skontaktuj się z naszymi zespołami, aby omówić swoje potrzeby i poznać nasze rozwiązania.
Dyrektor ds. marketingu na rynku części zamiennych do samochodów i NTN Europe