Kopalnie i kamieniołomy
Uwolnij pełny potencjał swoich operacji
Ogranicz przestoje, zwiększ produktywność
Ekstremalne warunki, duże obciążenia, kosztowne przestoje: kopalnie i kamieniołomy nie tolerują żadnych kompromisów. Jako wieloletni partner tego sektora, NTN projektuje solidne rozwiązania, które wytrzymują najtrudniejsze warunki. Dzięki naszym technologiom i spersonalizowanemu wsparciu optymalizujemy niezawodność sprzętu i obniżamy koszty konserwacji.
Wyzwania stojące przed sektorem
• Zapobieganie przedwczesnemu zużyciu sprzętu narażonego na ekstremalne warunki.
• Ograniczenie częstych awarii i nieplanowanych przestojów, które mają wpływ na produktywność
• Ograniczenie kosztów konserwacji ponoszonych ze względu na intensywność operacji.
• Odporność na wymagające środowisko, które doprowadza sprzęt do granic jego możliwości mechanicznych i termicznych.
• Utrzymanie wysokiego poziomu wydajności pomimo intensywnych ograniczeń operacyjnych.

Maksymalizacja wydajności i niezawodności sprzętu górniczego
Rozwiązania zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach
Aby sprostać ekstremalnym wyzwaniom sektora górniczego i wydobywczego, NTN Europe oferuje odpowiednie rozwiązania techniczne: solidne, wysokowydajne i trwałe łożyska i akcesoria zaprojektowane z myślą o maksymalizacji wydajności.
Pełna gama produktów o wysokiej wydajności: łożyska stożkowe i baryłkowe, łożyska wahliwe, wkładki.
- Odporność na najtrudniejsze warunki: kurz, wstrząsy, duże obciążenia.
- Zmniejszona konserwacja, zwiększona produktywność: ulepszona charakterystyka łożysk, oprócz dostosowania do wymagań sektora.
- Standardowe lub niestandardowe: rozwiązania zaprojektowane dla każdego krytycznego zastosowania.
- Niezawodność i trwałość: dla instalacji, które zawsze działają, nawet w ekstremalnych warunkach.
NTN zapewnia stałą wydajność, nawet w ekstremalnych warunkach
Rozwiązania zaprojektowane dla wszystkich urządzeń górniczych





EF800: referencja dla aplikacji wibracyjnych
Przesiewacze, przenośniki wibracyjne, podajniki, urządzenia sortujące i przesiewające...
Łożysko EF800, zaprojektowane specjalnie do urządzeń wibracyjnych, spełnia ekstremalne wymagania tych maszyn: duże obciążenia, intensywne wibracje, zanieczyszczenia i wysokie temperatury. Jego solidna konstrukcja obejmuje wzmocnione uszczelnienie, ultra odporny koszyk i smar dostosowany do ruchów o wysokiej częstotliwości. Gwarantuje :
• Doskonałą odporność na wibracje i wstrząsy
• Wydłużoną żywotność, nawet w trudnych warunkach
• Mniej czynności konserwacyjnych, większa dostępność maszyny
• Mniej nieplanowanych przestojów na przesiewaczach i przenośnikach.
Nasze usługi maksymalizujące żywotność sprzętu
Oprócz naszych produktów, NTN Europe zapewnia wsparcie w terenie, aby zapewnić niezawodność instalacji, przewidzieć awarie i zwiększyć umiejętności zespołów.
Identyfikacja przyczyn zużycia lub awarii bezpośrednio w instalacjach, wraz ze spersonalizowanymi zaleceniami.
Zaawansowane monitorowanie łożysk w celu zapobiegania nieprzewidzianym przestojom i planowania interwencji we właściwym czasie.
Praktyczne, dostosowane do potrzeb sesje szkoleniowe dla zespołów w zakresie montażu, konserwacji i wykrywania usterek.
Zestawy do montażu i smarowania
Gotowe do użycia narzędzia i rozwiązania w zakresie smarowania zapewniające optymalny montaż i kontrolowane smarowanie łożysk. .

Potrzebujesz spersonalizowanego wsparcia?
Nasze zespoły są pod ręką, aby pomóc zoptymalizować sprzęt i zabezpieczyć produkcję.