ŁOŻYSKA DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO:
w pogoni za doskonałością

Większa wydajność łożysk dla kopalni i kamieniołomów, zarówno w oryginalnym sprzęcie, jak również jako części zamienne.

NTN-SNR to preferowany partner dla klientów z sektora wydobywczego.

Jedna z największych gam na rynku

Oferujemy łożyska odpowiednie do każdego etapu eksploatacji: Wydobycie, kruszenie i rozdrabnianie, przesiewanie, transportowanie.

Wydajność: optymalizacja wydajności urządzeń

  • Gama łożysk baryłkowych ULTAGE oferuje łożyska o polepszonych właściwościach: nośność, prędkość, moment obrotowy, hałas.
  • Produkty dopasowanie do wymagań konkretnych aplikacji, jak SRB EF 800 opracowane dla aplikacji wibracyjnych.

Niezawodność: zwiększenie trwałości urządzeń

Zwiększ trwałość łożysk, zmniejszając tym samym częstotliwość konserwacji, dzięki: 

  • narzędziom przystosowanym do ciężkich warunków pracy (pył, wilgotność, wysokie temperatury) 
  • Smarowaniu dopasowanemu do wysokich obciążeń i drgań 

Odpowiedzialność: korzyści ekonomiczne

Zużycie energii i wymiary gamy ULTAGE® zostały zredukowane, przy utrzymaniu tego samego poziomu wydajności.

mines-et-carrieres-2

NTN-SNR oferuje łożyska dopasowane do każdego etapu eksploatacji w kopalniach i kamieniołomach. 

Wydobycie:

łożyska do maszyn budowlanych

Kruszenie i rozdrabnianie:

łożyska walcowe, łożyska stożkowe i łożyska baryłkowe ULTAGE®

  • Aplikacje wstępne szczękowe, udarowe 
  • Aplikacje wtórne młotkowe, stożkowe 

Przesiewanie:

Gama SRB EF800

  • Aplikacje takie jak przesiewacze wibracyjne

Przenoszenie:

łożyska kulkowe, łożyska baryłkowe (standardowe i wąskie) oraz łożyska w oprawach jedno i dwuczęściowych

  • Bęben napędowy, zwrotny, naprężacz pasa
  • Rolki napędowe
mines-et-carrieres-promotion-pack-carriere-3

Nasza obsługa klienta gwarantuje wydajność urządzeń, od etapu projektu do działania.

  • Wsparcie techniczne na miejscu: nasi eksperci przeanalizują miejsce instalacji i pomogą przy wyborze metody montażu. 
  • Szkolenia: nasze szkolenia pomogą zdobyć nową wiedzę o łożyskach 
  • Ekspertyza w analizie uszkodzeń łożysk: nasi eksperci skutecznie wykrywają problemy z łożyskami, co umożliwia szybkie rozpoczęcie prac naprawczych.
mines-et-carrieres-4

Więcej o naszych produktach dla przemysłu wydobywczego     Znajduje się w naszej BROSZURCE

mines-et-carrieres-5

Z biegiem lat nasza współpraca z NTN-SNR przerodziła się w prawdziwe partnerstwo. Wspierają nas nie tylko w wyborze produktów, łożysk i środków smarnych, ale również służą pomocą podczas serwisowania i konserwacji naszych urządzeń.
Dzięki NTN-SNR zwiększyliśmy produktywność naszej placówki, ponieważ wzrosła wydajność naszych urządzeń.

Romain DELHAYE - Kierownik Operacyjny ds. Przemysłu Kamieniołomów

Potrzebujesz spersonalizowanej oferty? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI