Skorzystaj z ekspertyzy dostawcy i producenta zintegrowanych rozwiązań dla łożysk motoryzacyjnych.
NTN-SNR - niezawodny partner w aplikacjach motoryzacyjnych
NTN-SNR znajduje niestandardowe i innowacyjne rozwiązania dla najbardziej wymagających potrzeb technicznych:
- Nieustanne innowacje i doskonalenie produktów i procedur
- niezawodność i wytrzymałość: doskonalenie materiałów i obróbki cieplnej, walka z zanieczyszczeniami i problemami ze smarowaniem
- uproszenie procesów montażowych: optymalizacja metod montażu łożysk w instalacjach klientów
- ograniczenia w nieprzyjaznym środowisku: materiały po obróbce cieplnej, specjalne smary, zoptymalizowane materiały (łożyska do silników i akcesoriów)
- wydajność energetyczna: redukcja wydatku energii poprzez zmniejszenie tarcia.
- optymalizacja wymiarów całkowitych i redukcja masy
- zgodność i bezpieczeństwo
Oferta dla sektora motoryzacyjnego
NTN-SNR dostarcza gotowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta.
Łożyska kół
Nasze łożyska kół to idealny kompromis pomiędzy sztywnością, trwałością i ochroną środowiska, charakteryzuje je:
- optymalizacja uszczelnienia i geometrii wewnętrznej
- wykorzystanie stali o wysokim poziomie czystości
- wykorzystanie smarów opracowanych na zamówienie
Nasza trzecia generacja łożysk kół integruje funkcje piasty i kołnierza, dzięki czemu umożliwia prosty i skuteczny montaż i precyzyjne ustawienie napięcia wstępnego.
NTN-SNR oferuje solidne rozwiązania dla każdej aplikacji: Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe.
Technologia ASB®: patent NTN-SNR! Łożysko z aktywnym czujnikiem umożliwia pomiary prędkości obrotowej koła.
Łożyska do silników elektrycznych i hybrydowych
NTN-SNR współpracuje z producentami pojazdów ekologicznych o wysokiej wydajności energetycznej, jak Renault Zoé lub BMWi3 i oferuje:
- Łożyska izolowane
- Wysoki poziom wydajności
- Uszczelki o niskim współczynniku tarcia
- Długotrwałe środki smarne
- Ceramiczne elementy toczne
- Specjalną obróbkę powierzchni
- Integrację różnych czujników (prędkości, temperatury, pozycji)
Łożyska i rolki będące częścią osprzętu silnika
NTN-SNR ma tej dziedzinie wysokie kompetencje techniczne:
- Respektujemy protokoły jakości i bezpieczeństwa
- Oferujemy wydajne rozwiązania
- Pamiętamy o ograniczeniach związanych ze środowiskiem pracy: materiały po obróbce cieplnej, specyficzne smary, zoptymalizowane materiały.
Łożyska skrzyni biegów
Nasze łożyska do skrzyni biegów oferują innowacyjne rozwiązania:
- Optymalna wydajność w instalacjach o organicznym miejscu zapewnia maksymalną trwałość i wytrzymałość na obciążenia
- Wysoka niezawodność w ciężkich warunkach pracy: kontrola zanieczyszczenia dzięki olejom z elementami filtrującymi i specjalnej obróbce cieplnej
- Łatwy montaż na wale i w oprawie
- Wysoka wydajność energetyczna, redukcja momentu hamującego i emisji CO2
Bez względu na poziomy momentów obrotowych, nasze produkty spełniają wymagania wszystkich aplikacji, od pojazdów osobowych do ciężarowych.
Łożyska wyciskowe sprzęgła
NTN-SNR produkuje 16,500 łożysk wyciskowych sprzęgła dziennie, co czyni nas jednym z największych producentów tych łożysk na świecie:
- Dopracowany projekt
- Wymagające procesy produkcyjne (dogładzanie i szlifowanie)
- Unikalna wiedza i ekspertyza w technologii stali
- Testy na stanowiskach testowych dedykowanym łożyskom wyciskowym
- Nieustanne doskonalenie procesów
Łożysko kolumny McPhersona
Nasze łożyska zawieszenia zostały opatentowane w 2007 roku. Ich projekt jest oparty na precyzyjnej metodzie pomiaru wysiłków sprężynowych, specyficznych narzędzi obliczeniowych (za pomocą elementów skończonych) i testów efektywności. Wyróżnia je:
- Ulepszone uszczelnienie, dzięki systemowi specjalnych przegród powiązanych z uszczelką
- Pomniejszony moment tarcia w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi
- Eliminacja przesunięcia osi
- Poprawa sztywności dzięki metalowym wkładkom
Poprzeczne skrzynie biegów dla przegubów homokinetycznych
NTN-SNR produkuje rocznie 5 milionów poprzecznych skrzyni biegów z przegubami homokinetycznymi, które są wyposażeniem wszelkiego rodzaju pojazdów, a w szczególności tych użytkowych z napędem trakcyjnym, czy na 4 koła.
Nasze kierunki rozwoju:
- zwiększenie potencjału mechanicznego przekładni
- zwiększenie wydajności stosunku kosztów do wydajności energetycznej
- wzrost komfortu akustycznego i redukcja poziomu drgań
- redukcja masy
- łatwiejszy montaż w pojeździe
Łożyska kompozytowe
NTN-SNR oferuje łożyska z materiałów kompozytowych dla wielu aplikacji motoryzacyjnych (koła, silniki, itp.). Waga łożysk kompozytowych i powiązane koszty są mniejsze w porównaniu do rozwiązań standardowych. NTN-SNR rozwija tę gamę we współpracy z Korporacją NTN.
Moduły
NTN-SNR jest również partnerem w rozwoju i industrializacji modułów mechanicznych lub mechatronicznych, jak na przykład siłowniki, moduły umożliwiające przekształcenie ruchu obrotowego w poprzeczny (i odwrotnie).
NTN-SNR - ekspertyza do usług
Naszą bogatą wiedzę o rynku motoryzacyjnym uzupełnia pasja, zaangażowanie i bliskość naszych zespołów. Oferujemy starannie przemyślane rozwiązania dopasowane do wymagań klientów. Nasze zespoły oferują międzynarodowe wsparcie techniczne, już od etapu projektowania produktów, jak i szereg usług dodatkowych:
- Projekt: zespoły techniczne opracowują najbardziej wydajne rozwiązania techniczne
- Obliczenia: narzędzia do obliczeń i symulacji zostały opracowane wewnątrz NTN-SNR, dzięki czemu pozwalają nam zagwarantować najlepszą wydajność łożysk w stosunku do wymagań klienta końcowego. „Sharclab”, na przykład, to jeden z ostatnich projektów, umożliwia lepsze wymiarowanie łożysk.
- Laboratorium: razem z naszymi dostawcami pracujemy nad stalą najwyższej czystości i rozwojem jak najbardziej wytrzymałych tworzyw sztucznych.
- Stanowiska testowe: nasze produkty są zatwierdzane w wysokiej klasy laboratorium badawczym
- Ekspertyza: nasz dział wsparcia technicznego składa się z ekspertów, który pracują nad zwiększeniem wydajności urządzeń klientów poprzez metody kontroli i/lub analizy produktów.
- Szkolenia: dostosowane do potrzeb klienta pogłębiają wiedzę na temat łożysk, ich konserwacji i metod montażu.
- Obsługa klienta: dedykowani partnerzy techniczni i handlowi wspierają począwszy od fazy projektowej urządzenia, aż do końca jego trwałości.
Potrzebujesz pomocy? Znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI