Pełna oferta łożysk o wysokiej precyzji NTN-SNR dla obrabiarek łączy w sobie wiodące technologie i ekspertyzę globalnego lidera.
Łożyska zoptymalizowane do pracy w obrabiarkach
Gama łożysk wysokiej precyzji została opracowana przez NTN-SNR w bliskiej współpracy z jednymi z największych producentów obrabiarek. Zalety gamy?
- Produktywność: zoptymalizowane koszty produkcji
- Dokładność: obróbka wysokiej jakości
- Niezawodność: obniżenie kosztów obsługi
- Projekt-eko: ochrona środowiska
Gama sygnowana jest etykietą ULTAGE®, która gwarantuje najwyższą wydajność.
Nasza oferta łożysk o wysokiej precyzji dopasowana do potrzeb klientów
Łożyska do wrzecion
- Łożyska kulkowe skośne - wysoka precyzja, prędkość standardowa lub zwiększona
- Łożyska walcowe o wysokiej precyzji jedno lub dwurzędowe
- Łożyska wzdłużne HTA o wysokiej precyzji
Łożyska podporowe do śrub kulkowych
- BSTU - uszczelnione
- BST - otwarte/uszczelnione
Koncentracja na technologii we wszystkich gamach standardowych
Technologia koszyka
Nasze koszyki są zbudowane z żywicy poliamidowej, co gwarantuje najlepszy współczynnik ceny do wydajności: są lżejsze i cichsze , dzięki optymalizacji geometrii.
- T2: koszyk z innowacyjnej i niezwykle wydajnej żywicy poliamidowej stosowany w łożyskach kulkowych skośnych zaprojektowanych do pracy w obrabiarkach. Zmniejsza wzrost temperatury przy większych prędkościach.
- T6: Koszyk PEEK jest lżejszy i bardziej wytrzymały, został zaprojektowany do łożysk wrzecion z wałeczkami walcowymi. Dzięki specjalnej budowie i właściwości do zatrzymywania smaru, zmniejsza wzrost temperatury przy większych prędkościach.
- T9: ostatnia innowacja od NTN-SNR, która pozwala na zwiększenie prędkości i zmniejszenie kosztów
Oferujemy również:
- T1: koszyk z żywicy fenolowej do łożysk kulkowych skośnych o wysokiej prędkości, osiągających prędkości maksymalne
Stal specjalna: 2LA - 2A
- Zwiększona wydajność: optymalizacja czystości stali i procesów obróbki cieplnej
- Zwiększona trwałość: szczególnie podczas działania wysokich temperatur i wysokich prędkości
- Zwiększona wydajność: odporność na zużycie i zatarcia
Optymalizacja budowy dla gam łożysk o wysokich i bardzo wysokich prędkościach
NTN opracowała łożyska o niezwykle wysokich prędkościach granicznych, optymalizując ich budowę i technologię koszyków.
- Łożyska kulkowe skośne promieniowe - wysoka precyzja, prędkości wysokie i bardzo wysokie
- Łożyska walcowe - wysoka precyzja i bardzo wysokie prędkości
Optymalne napięcie wstępne dla każdej aplikacji
- 4 poziomy napięcia wstępnego w standardzie: super lekkie (GL), lekkie (GN), średnie (GM), wysokie (GH)
- Specjalne wartości napięcia wstępnego na życzenie
Łożyska hybrydowe z kulkami ceramicznymi, dostępne na zamówienie dla całej gamy
Wersje hybrydowe zwiększają wydajność naszych łożysk, a tym samym obrabiarek: prędkość (+30%), sztywność (+10%), trwałość (x3).
Zapoznaj się z naszą ofertą Otwórz e-Shop
Nasi eksperci prezentują najnowsze innowacje gamy łożysk NTN-SNR o wysokiej precyzji
Potrzebujesz pomocy w związku ze specyficznymi wymaganiami? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI