Skorzystaj z ekspertyzy NTN-SNR w projektowaniu i produkcji modułów liniowych w wymiarach standardowych i na życzenie, opracowanych pod kątem najwyższej wydajności.
NTN-SNR jest jednym z pionierów w dziedzinie techniki liniowej. Od ponad 3 dekad rozwijamy i produkujemy rozwiązania dla klientów z przeróżnych sektorów przemysłowych.
Moduły liniowe: elastyczność, bezpieczeństwo, niezawodność i redukcja kosztów
Oferujemy jedną z najszerszych gam na rynku, którą uzupełnia wsparcie inżynierów oraz niezwykle korzystny stosunek ceny do kosztów dla użytkowników końcowych.
Jakie są główne zalety modułów liniowych NTN-SNR?
- Wszechstronność: inteligentny system modułowy który umożliwia szybkie łączenie różnych elementów,
- Bezpieczeństwo i niezawodność: bogate doświadczenie w wielu dziedzinach inżynierii mechanicznej i przeprowadzaniu testów funkcjonalnych,
- Redukcja kosztów: budowa modułowa oraz bogata oferta standardowa.
Oferta modułów liniowych o wymiarach standardowych i na zamówienie
Dzięki inteligentnemu systemowi modułowemu, możemy zaoferować rozwiązania dla praktycznie wszystkich aplikacji wymagających zastosowania techniki liniowej.
Moduły liniowe standardowe
Gama modułów liniowych NTN-SNR oferuje szeroki wybór modułów i systemów. Jakie są jej cechy?
- Przesunięcie masy, od kilku gramów do tony.
- Napęd za pomocą:
- pasów AT lub STD
- śrub kulowych
- listwy i koła zębatego
- silnika liniowego
- Precyzyjne prowadzenie dzięki prowadnicom profilowym NTN-SNR
- Różne profile w rozmiarach od 40 do 460 mm szerokości
- Idealny stosunek długości trasy do długości modułów, dzięki zintegrowanym jednostkom napędowym
Nasze moduły liniowe są dostępne w rozmiarach do 10 metrów, zarówno w wersji jednoczęściowej jak i modułowej.
Moduły liniowe na zamówienie
Wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów jest naszą największą motywacją. Oferujemy zoptymalizowane rozwiązania w wymiarach standardowych jak i specjalnych na życzenie.
Zapoznaj się z katalogami techniki liniowej NTN-SNR Otwórz PROWADNICE LINIOWE - NOWOŚCI Otwórz PROWADNICE LINIOWE
Nacisk na aplikacje przemysłowe
Moduły liniowe mają zastosowanie w budowie maszyn, zarówno standardowych jak i specjalistycznych: obrabiarki, zautomatyzowane linie produkcyjne, linie pakujące, prasy, maszyny stolarskie, półprzewodniki, urządzenia medyczne, itp.
Zapoznaj się z naszą ofertą prowadnic liniowych, śrub kulowych, tulei kulkowych, wałów wielowypustowych.
Oferta modułów liniowych... oczami naszego eksperta
Każda linia modułów liniowych ma cechy charakterystyczne.
- Moduły standardowe AXC oferują najlepszy stosunek długości modułu do długości trasy, dzięki zintegrowanemu napędowi w profilu.
- Niezwykle wytrzymałe moduły portalowe AXS gwarantują wysoką dokładność i sztywność.
- Seria AXBG dodaje wysoką dokładność pozycjonowania.
Potrzebujesz rozwiązania niestandardowego? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI