News

Od kokpitu rajdowego do linii produkcyjnej: Niki Schelle odwiedza NTN Europe

- Francja - Automotive Aftermarket - Produkty

Niki Schelle and ntn europe

W ramach współpracy z Nikim Schelle, kierowcą rajdowym i czołową postacią niemieckiego świata motoryzacyjnego, firma NTN Europe zaprosiła go do swojego zakładu produkcyjnego w Seynod we Francji, aby mógł on z bliska zapoznać się z kompetencjami produkcyjnymi firmy.

Podczas tej wizyty Niki Schelle miał okazję zajrzeć za kulisy i zobaczyć proces produkcji dwóch kluczowych elementów pojazdów: łożysk kół SNR oraz łożysk amortyzatorów. Była to wyjątkowa okazja do zaprezentowania kompetencji NTN Europe w zakresie projektowania i produkcji części samochodowych zarówno dla rynku oryginalnego wyposażenia, jak i rynku części zamiennych.
 

Zakład w Seynod: wizytówka kompetencji motoryzacyjnych NTN Europe

Zakład NTN w Seynod

Zakład specjalizuje się w produkcji łożysk kół i elementów zawieszenia. Proces produkcyjny opanowany przez NTN Europe i realizowany w Europie. Kilka kluczowych danych liczbowych ilustruje znaczenie tego zakładu produkcyjnego:

• 2. miejsce wśród największych światowych producentów łożysk kół: ponad 90 milionów sztuk produkowanych rocznie 
• 1. miejsce wśród największych światowych producentów łożysk amortyzatorów: ponad 20 milionów sztuk produkowanych rocznie.  
• Obsługuje 98% europejskiej floty samochodowej.

Oprócz tych osiągnięć fabryka w Seynod odzwierciedla zaangażowanie NTN Europe w produkcję o wysokiej precyzji, z naciskiem na jakość, bezpieczeństwo i wydajność.

Wciągające spojrzenie na serce produkcji łożysk kół


Podczas swojej wizyty Nikki miał okazję naprawdę dogłębnie przyjrzeć się kulisom procesu produkcyjnego. Mógł zapoznać się z procesem produkcji łożysk kół od początku do końca, od obróbki materiału po czynności związane z kontrolą jakości. 

Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów, od ogrzewania materiału, obróbki skrawaniem, szlifowania i superwykańczania po montaż, kontrolę jakości i pakowanie. Dzięki temu wglądowi mógł docenić pełną złożoność oraz wysokie standardy wymagane przy produkcji łożysk kół.

Pod wrażeniem precyzji technologicznej i kontroli stosowanej w produkcji łożysk kół, Niki Schelle uzyskał bezpośredni wgląd w kompetencje firmy NTN Europe.

Mistrzowsko przeprowadzony proces produkcyjny, który bezpośrednio wpływa na wydajność produktów SNR i NTN, a tym samym na osiągi pojazdów zarówno podczas rajdów, jak i codziennych przejazdów.

Zajrzyj do fabryki NTN Europe
Precyzja w produkcji łożysk kół
Precyzyjne narzędzia

Proces produkcji zawieszenia

Wycieczka była kontynuowana zwiedzaniem procesu produkcji łożysk amortyzatorów, kolejnego kluczowego elementu wpływającego na prowadzenie pojazdu, komfort i bezpieczeństwo. Są one w całości produkowane w zakładzie w Seynod w ramach wymagającego procesu obejmującego kilka kluczowych etapów: tłoczenie, obróbkę chemiczną, montaż i pakowanie. Produkcja ta po raz kolejny świadczy o fachowości firmy NTN Europe w zakresie wytwarzania komponentów motoryzacyjnych, zaprojektowanych tak, by spełniały wysokie rynkowe standardy jakości i wydajności.

Niki Schelle: kierowca rajdowy znany w niemieckim świecie motoryzacji

Niki Schelle jest znany w Niemczech ze swojego poczucia humoru, udziału w licznych rajdach oraz roli prezentera w programie telewizyjnym GRIP – Das Motormagasin.

Jako kierowca i mechanik, doskonale zna się na częściach samochodowych i rozumie znaczenie ich jakości, zwłaszcza gdy są one używane w ekstremalnych warunkach. Uosabia pasję do motoryzacji, precyzję i osiągi. 

Podstawy tej współpracy nie zostały położone przy biurku, ale właśnie w samym ogniu wyścigu: podczas Eifel Rallye Festival 2024 w Niemczech. Tuż przed startem Niki Schelle skontaktował się z zespołem NTN Europe z pilną prośbą: jego pojazd potrzebował w ostatniej chwili nowych łożysk kół. Bez wahania firma NTN Europe zareagowała natychmiast: odpowiednie łożyska kół marki SNR zostały sprowadzone i osobiście dostarczone bezpośrednio na tor wyścigowy. 

To szybkie i nieskomplikowane wsparcie w rzeczywistych warunkach okazało się ogromnym sukcesem i położyło podwaliny pod dzisiejszą współpracę. Jest ono symbolem zaufania, wiedzy technicznej i prawdziwego partnerstwa — wykuwanych w rzeczywistych warunkach sportów motorowych.


NTN Europe kolejny raz zaprasza na swoje stoisko podczas targów Automechanika Frankfurt 2026

- Germany - Automotive Aftermarket - Wydarzeniach

NTN Europe po raz kolejny weźmie udział w targach Automechanika. Jest to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń targowych poświęconych częściom zamiennym. Event odbędzie sie w dniach 8–12 września 2026 r. we Frankfurcie. NTN zaprasza swoich partnerów, dystrybutorów i wszystkich odwiedzających na … Read more

Rozszerzenie oferty MEGAOHM™ : izolowane łożysko, które chroni silniki elektryczne

- Francja - Industry OEM - Produkty

Zastosowanie przemienników częstotliwości w silnikach elektrycznych jest przyczyną wielu awarii związanych z przepływem prądów o wysokiej częstotliwości wewnątrz łożyska. Prądy błądzące mogą prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia komponentów i obniżać niezawodność urządzeń. Aby rozwiązać ten problem,… Read more