NTN-SNR, gama tarcz hamulcowych ze zintegrowanymi łożyskami
- Annecy - Automotive Aftermarket - Produkty
#SECURITY INSIDE
Czy wiedziałeś? W niektórych pojazdach, zwłaszcza w Renault i samochodach koncernu PSA, na tylnej osi stosowane są tarcze hamulcowe ze zintegrowanymi (dwurzędowymi) łożyskami. Takie rozwiązanie wprowadzone przez producenta, zapewnia redukcję wagi, jako że tarcza staje się piastą koła. ITarcza-piasta jest wyposażona w koło foniczne lub w enkoder magnetyczny ASB, produkcji SNR. Zaletą zestawu jest ułatwiony montaż i demontaż.
Dlatego też NTN-SNR oferuje zestawy 33 zestawów tarcz hamulcowych ze zintegrowanymi łożyskami, pokrywających zapotrzebowanie 100% aplikacji!
Należy pamiętać, że piasta tarczy hamulcowej jest istotnym elementem decydującym o bezpieczeństwie. Dlatego też należy wymieniać obie piasty tarcz hamulcowych w tym samym czasie. Zalecana jest również wymiana klocków hamulcowych.
LUBSOLID™, czystsze łożyska o dłuższej żywotności: technologia LUBSOLID™ firmy SNR dla wszystkich rynków przemysłowych.
- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Produkty
NTN Europe wydłuża żywotność łożysk dzięki technologii smaru stałego LUBSOLID™. Dzięki wyjątkowej niezawodności smarowania, żywotność łożysk wydłuża się bez konieczności dosmarowywania. Technologia ta jest obecnie oferowana wszystkim sektorom przemysłu, w tym: przetwórstwu spożywczemu, maszynom rowerowym,… Read more
NTN rozszerza swoją ofertę dla samochodów ciężarowych o zintegrowane łożyska piasty koła!
- Annecy - Automotive Aftermarket - Rynki
Od marca, w ofercie NTN, dostępna jest gama piast ze zintegrowanym łożyskiem do pojazdów ciężarowych. Te wysokiej jakości piasty są zgodne ze standardami OE i zapewniają warsztatom szybki montaż, minimalizując jednocześnie czas przestoju pojazdu, a więc optymalizując jego produktywność. Dzięki 32 referencjom… Read more