Korzystaj z wielu innowacji i wersji naszych prowadnic liniowych 2 generacji
Korzystaj z wielu innowacji i wersji naszych prowadnic liniowych 2 generacji
Zespół inżynierów techniki liniowej od lat pracuje nad budową naszych produktów, tak by spełniały wymagania klientów i standardy rynku.
Jakość:
- niezawodność: ścisłe przestrzeganie zaleceń odnoście wysokiej jakości produkcji w fabrykach NTN-SNR
- innowacje: innowacyjne rozwiązania zatwierdzane przy pomocy długofalowych testów
Jakość:
- wymienność: wymiary w zgodzie ze standardem DIN 645.
- profesjonalne wymiarowanie: przez inżynierów aplikacji
- Brak błędów instalacji dzięki technologii NTN-SNR: prowadnice, które można przedłużać w nieskończoność
Zmniejszenie kosztów:
- Struktura modułowa prowadnic liniowych umożliwia wykorzystanie tej samej prowadnicy we wszystkich wersjach wózków, co znacznie obniża koszty magazynowania
- Wydłużenie okresów między serwisowaniem prowadnic liniowych z koszykiem kulkowym umożliwia redukcję kosztów operacyjnych
Oferta prowadnic liniowych, wersje standardowe i miniaturowe
Prowadnice liniowe są dostępne w różnych wersjach wymiarowych zgodnych z DIN 645, standardowych i miniaturowych, z lub bez koszyka kulkowego.
Prowadnice liniowe standardowe, LGBC i LGBX, rozmiar 15-55 mm
- Prowadnice jednoelementowe o długości do 4 m
- Prowadnice modułowe o nieskończonej możliwości wydłużania
- Wiele opcji uszczelnienia i smarowania
- Bogaty wybór akcesoriów: zaślepki, mieszki ochronne, złączki hydrauliczne, kalamitki, itp.
Technologia NTN-SNR umożliwia łączenie prowadnic modułowych w bardzo długie trasy, jak również przedłużenie już istniejących układów, a wszystko bez błędów montażowych.
Prowadnice liniowe miniaturowe, LGMC i LGMX, rozmiar 07-15 mm
- Prowadnice jednoelementowe o długości do 2 m
- Wersja szeroka lub wąska
- Budowa kompaktowa
- Materiały odporne na korozję
Nacisk na aplikacje przemysłowe
Nasza ekspertyza techniczna opiera się na bogatym
wieloletnim doświadczeniu.
Moduły liniowe są wykorzystywane w wielu sektorach przemysłowych, zarówno standardowych jak i specjalistycznych:
- Obrabiarki
- Zautomatyzowane linie montażowe i produkcyjne
- Maszyny pakujące
- Prasy
- Montaż w sektorze lotniczym
- Przemysł drzewny
- Półprzewodniki
- Technologia medyczna
- itp.
Zapoznaj się z ofertą NTN-SNR w zakresie techniki liniowej Pobierz BROSZURĘ
Zapoznaj się z naszą ofertą modułów liniowych, śrub kulowych, tulei kulkowych, wałów wielowypustowych.
Konstrukcja koszyków kulkowych, słowami eksperta
Konstrukcja naszych koszyków kulkowych jest przykładem dla całego przemysłu.
- Oddzielenie elementów tocznych przekłada się na bezproblemową pracę, redukcję hałasu i zwiększenie przesuwu.
- Integracja zbiorników na smar to większa trwałość instalacji, dłuższe okresy między serwisowaniem, co przekłada się na redukcję kosztów.
- Inteligentne rozwiązania z zakresu smarowania dzięki kalamitkom, które zapewniają dostęp do instalacji.
Potrzebujesz rozwiązania niestandardowego? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI