Skorzystaj z ekspertyzy NTN-SNR, producenta oryginalnych części zamiennych i eksperta w dziedzinie konstrukcji części zamiennych silnika.
Osiągi silnika nie powinny być w jakikolwiek sposób obniżane przez jakość otaczających go części.
Silnik: wydajność producenta części oryginalnych
Pozycja producenta oryginalnych części montowanych fabrycznie pozwoliła nam zyskać zaufanie największych producentów motoryzacyjnych. Nasza oferta akcesoriów i części zamiennych pokrywa 97% zapotrzebowania rynku motoryzacyjnego w Europie.
Gwarantujemy:
- jakość części montowanych fabrycznie
- wysoką wytrzymałość
- wydajność najwyższej jakości
- innowacyjne produkty przyszłości
- wsparcie w postaci naszych usług oraz technicznej obsługi klienta
Części rozrządu NTN-SNR: zestawy i rolki
Nasza oferta w liczbach:
- ponad 600 zestawów napinaczy i zestawów napinaczy z pompą wodną
- prawie 600 referencji napinaczy, również hydraulicznych jak i rolek prowadzących
- aplikacje dla blisko 60 producentów
Nasza bogata oferta pokrywa każde zapotrzebowanie, włączając aplikacje w pojazdach azjatyckich i produkty NTN, dzięki naszej podwójnej europejsko-japońskiej tożsamości.
Zestawy rozrządu z paskiem
- Około 500 zestawów zawierających wszystkie elementy niezbędne do montażu i umożliwiające bezproblemową konserwację,
- Ponad 150 zestawów rozrządu z paskiem z pompą wodną, odpowiadających zapotrzebowaniu większości aplikacji, produkowanych wedle zaleceń producentów. Unikalne referencje ułatwiają zarządzanie magazynem.
Zestawy rolek prowadzących i napinających
Rolki prowadzące są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rozrządu. Mogą one osiągać bardzo wysokie prędkości obrotowe, nawet kilka razy szybsze niż silnik. Poddawane są też wysokim naprężeniom. Powinny być sprawdzane i wymieniane w regularnych odstępach czasu.
Technologia NTN-SNR to:
- rolki napinające statyczne, zwykłe lub mimośrodowe
- automatyczne rolki napinające dynamiczne
- rolki napinające hydrauliczne
- rolki prowadzące zębate, z bokami, standardowe
Czy wiesz, że...? NTN-SNR ma wyłączność na produkcję rolek hydraulicznych dla grupy VW i jej aplikacji.
Osprzęt silnika NTN-SNR
Nasza oferta akcesoriów jest jedną z najbardziej kompletnych na rynku. Składa się z pasków klinowych, rolek napinających, zestawów rozrządu, elastycznych kół pasowych i ich zestawów, wolnych kół alternatora, łożysk kompresora klimatyzacji, itp.
Paski klinowe
Paski klinowe umożliwiają przeniesienie momentu obrotowego do zewnętrznych elementów systemowych, takich jak: alternatory, pompy wspomagania kierownicy, pompy wody (zależnie od instalacji), sprężarki klimatyzacji, itp.
W związku z tym paski klinowe NTN-SNR są:
- studiowane i optymalizowane pod względem długości, z tolerancjami najbliższymi do tych w częściach fabrycznych
- weryfikowane i zatwierdzane dla każdego pojazdu
Ponieważ paski klinowe, rowkowe i stożkowe, są podatne na starzenie, zalecamy:
- regularne kontrole zużycia
- przestrzegać częstotliwość wymiany zalecaną przez producenta i/lub przez NTN-SNR
- regularne wymiany zużytego pasa na nowy
Rolki rozrządu
Rolki napinające odpowiednio naciągają pasek klinowy i pas zębaty w rozrządzie. Pozwalają zrekompensować tolerancje poszczególnych elementów napędu oraz wydłużenie paska wynikłe ze zużycia. Wybór rolek napinających wysokiej jakości, jest kluczowy dla silnika.
Technologia NTN-SNR to:
- napinacze automatyczne: tłumią skoki napięcia i poślizgu paska, redukują hałas
- napinacze mechaniczne: amortyzują za pomocą sprężyny napinającej
- rolki prowadzące zębate, z bokami, standardowe
Zestawy akcesoriów
Zestawy to kompletne rozwiązanie do naprawy, który obejmuje pasek klinowy, rolki napinające, prowadzące i wszystkie inne niezbędne elementy.
Zalety zestawu?
- Wszystkie elementy w jednej paczce.
- Zero błędów z identyfikacją elementów
- Jedna, wspólna referencja
Elastyczne koła pasowe i koła pasowe wału korbowego
Koła pasowe tłumią wstrząsy spowodowane nierównościami wału korbowego. Optymalizują działanie paska i elementów napędu. Koło pasowe bardzo dobrej jakości zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia silnika i zmniejsza ryzyko rozerwania elementów napędu lub paska.
NTN-SNR oferuje 200 referencji kół pasowych, które gwarantują:
- regularność działania
- wysoki poziom filtracji i ochrony
- zwiększenie trwałości
Koła pasowe są poddawane wysokim naprężeniom, zaleca się więc wykonywanie kontroli wzrokowej regularnie, co 60 000 km oraz po zmianie rozrządu lub innych elementów napędu.
Zestawy koła pasowego
To zestawy do kompletnej wymiany, zawierają koło pasowe i elementy mocujące.
Zalety zestawu?
- Wszystkie elementy w jednej paczce.
- Zero błędów z identyfikacją elementów
- Jedna, wspólna referencja
- Wysoka jakość
Wolne koło alternatywna
Wolne koło pasowe alternatora zmniejsza ograniczenia wynikające z nagłych zmian obrotów i momentu obrotowego w silniku. Napędza alternator podczas momentów przyspieszenia wału korbowego. Umożliwia również zachowanie i wydłużenie trwałości paska i akcesoriów.
Wolne koła alternatora NTN-SNR:
- spełniają wymagania silników, również tych z ostatnich generacji, których konstrukcja jest niezwykle złożona
- ograniczają ryzyko uszkodzenia koła pasowego
W związku z tym, zaleca się regularne kontrole prawidłowego działania wolnego koła pasowego alternatora i jego wymianę podczas serwisowania innych akcesoriów.
Szczegółowe informacje o motoryzacyjnych częściach zamiennych, znajdują się w naszych katalogach Zobacz KATALOGI
Znajdź wszystkie części w katalogu online Otwórz e-Shop
Wymagania producenta - słowami eksperta
#PERFORMANCEINSIDE oznacza zarówno bogatą ofertę NTN-SNR jak i komplementarność elementów napędu i akcesoriów, połączone ze świetnymi parametrami technicznymi. Jako producent, NTN-SNR zapewnia jakość oryginalnych części. Jesteśmy światowym liderem w produkcji rolek hydraulicznych montowanych fabrycznie. Układy napędowe wyposażone w części NTN-SNR są uważane za bardziej niezawodne i łatwiejsze w konserwacji.
Masz pytania? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI