Smarowanie

100 lat doświadczenia, aby sprostać wszystkim Twoim potrzebom

Zwiększ żywotność i wydajność łożysk

Smarowanie jest niezbędnym etapem zapewniającym prawidłowe działanie łożysk. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu firma SNR oferuje kompletną gamę smarów, systemów smarowania i usług, które przedłużają żywotność łożysk, optymalizują koszty konserwacji i ograniczają przestoje maszyn. 

Wydłużona żywotność 

Mniejsze zużycie
i zacinanie się łożysk 

Optymalizacja kosztów 

Mniej nieplanowanych przestojów i większa wydajność 

large gamme

Szeroka gama 

Dostosowane do wszystkich zastosowań i specyficznych potrzeb. 

Simple d'utilisation

Łatwość użytkowania 

Precyzyjne i ciągłe 
smarowanie łożysk 

Skuteczne rozwiązania w zakresie smarowania, zaprojektowane z myślą o przyszłych wyzwaniach. 

Ponad 100 lat doświadczenia w smarowaniu łożysk

Smarowanie gwarantuje optymalne działanie łożyska. Pozwala uniknąć zużycia i zatarcia elementów stykających się, chroni części przed korozją, zapewnia szczelność, usuwa zanieczyszczenia, zmniejsza tarcie i ogranicza zużycie energii. 

SNR posiada kompleksową wiedzę specjalistyczną w zakresie smarowania i oferuje pełną gamę produktów, w tym: 

  • Środki smarne (smar i oleje),
  • Systemy smarowania (smarowniczki jednopunktowe i wielopunktowe)
  • Usługi (w celu optymalnego wykorzystania systemów) 

Nasza oferta spełnia wysokie wymagania przemysłu w zakresie wydajności, odporności, norm żywnościowych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

 

55% awarii łożysk wynika
z niewłaściwego smarowania.

Asortyment smarów: rozwiązanie dla każdej potrzeby 

SNR wprowadza nową gamę innowacyjnych, certyfikowanych, bardziej przyjaznych dla środowiska i wydajniejszych smarów. 

UNIVERSAL i UNIVERSAL +

Wielofunkcyjne smary bezlitowe (Universal) dla przemysłu i motoryzacji, stanowiące bardziej trwałą alternatywę dla tradycyjnych smarów litowych.   

  • Bardzo dobry stosunek jakości do ceny (smar wielofunkcyjny) )
  • Dobra stabilność oksydacyjna do ~ 120 °C (brak przedwczesnego starzenia)
  • Dobra odporność na wodę i obciążenia (w wilgotnych warunkach)
  • Dobra pompowalność / łatwość stosowania
  • Szeroki zakres zastosowań: UNIVERSAL do +120°C, UNIVERSAL+ do +130°C 

Dostępne opakowania: 

  • Universal: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg lub 190 kg 
  • Universal +: kompatybilny z smarownicami jednopunktowymi (READY, SMART, DRIVE) 

Zastosowania: sprzęt rolniczy, pralki, urządzenia do transportu bliskiego, silniki elektryczne, łożyska kół samochodowych... 

HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +

Wysokowydajny smar do ekstremalnych obciążeń o bardzo dużej wszechstronności, przeznaczony do intensywnych zastosowań w przemyśle ciężkim. 

  • Bardzo dobra stabilność oksydacyjna, może być stosowany w sposób ciągły w temperaturach do ~130 °C.
  • Dodatki do smarów ekstremalnego ciśnienia (EP) zapewniające doskonałą wytrzymałość przy dużych obciążeniach
  • Dobra odporność na wymywanie (ograniczenie strat smaru)
  • Dobra ochrona przed zużyciem (dodatki przeciwzużyciowe)
  • W wersji „+”: szerszy zakres zastosowań (do +150°C). 

Dostępne opakowania: 

  • Heavy Duty: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg lub 190 kg
  • Heavy Duty +: kompatybilny ze smarownicami jednopunktowymi (READY, SMART, DRIVE) 

Zastosowania: przenośniki, urządzenia dźwigowe, pompy wodne, wentylatory... 

HEAVY DUTY EP3

Wysokiej jakości smar wielofunkcyjny (NGLI 3), odpowiedni do dużych obciążeń i zastosowań z osiami pionowymi. 

  • Zawartość przeciwutleniaczy — wydłużenie żywotności smaru
  • Inhibitory korozji — dobra ochrona przed korozją
  • Doskonała odporność na wodę / dobre zachowanie w obecności wilgoci (niskie wypłukiwanie)
  • Dodatki EP / AW — dobra wytrzymałość pod obciążeniem
  • Konsystencja NLGI 3 (gęstsza) — lepsza przyczepność w zastosowaniach pionowych 

Dostępne opakowanie: puszka 1 kg. 

Zastosowania: przenośniki, urządzenia dźwigowe, piasty kół ciężarówek, pompy wodne...

 

 

VIB 400 i VIB

Smar o wysokiej lepkości nowej generacji, przeznaczony do ekstremalnych warunków, takich jak silne wstrząsy lub wibracje. 

  • Bardzo dobra odporność na wilgotne środowisko, ograniczająca wypłukiwanie smaru.
  • Zdolność do utrzymania trwałego smarowania w trudnych warunkach (obciążenia, wibracje)
  • Zakres temperatur roboczych: od –20 °C do +140 °C
  • Lepkość/konsystencja dostosowana do wytrzymywania obciążeń mechanicznych bez nadmiernego spływania i utraty warstwy smarującej. 

Dostępne opakowania: 

  • VIB 400: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg lub 190 kg
  • VIB: kompatybilny ze smarownicami jednopunktowymi (READY, SMART, DRIVE) 

Zastosowania: rozdrabniacze, kruszarki, przesiewacze wibracyjne, pralki, wentylatory przemysłowe... 

 

HIGH TEMP MP

Wysokowydajny syntetyczny smar polimocznikowy, idealny do długotrwałego smarowania w temperaturach od -40°C do 180°C, nawet przy dużych prędkościach. 

  • Szeroki zakres temperatur: od -40°C do +180°C
  • Doskonała odporność na obciążenia EP (ekstremalne ciśnienie)
  • Dobra stabilność mechaniczna / odporność na ścinanie
  • Niskie parowanie — pozwala wydłużyć okresy między smarowaniami
  • Kompatybilny z dużymi prędkościami 

Dostępne opakowania: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg lub 190 kg, kompatybilny ze smarownicami jednopunktowymi (READY, SMART, DRIVE) 

Zastosowania: silniki elektryczne, pompy, suszarki, przenośniki pieców... 

 

ULTRA HIGH TEMP

Wszechstronny smar odpowiedni do wszelkiego rodzaju zastosowań narażonych na działanie ekstremalnych temperatur (+260 °C), zgodny z normami przemysłu spożywczego (zalecenia NSF-H1). 

  • Dobra odporność na agresywne czynniki (rozpuszczalniki, opary, kwasy...)
  • Kompatybilny z wieloma różnymi materiałami (tworzywa sztuczne, uszczelki, elementy uszczelniające)
  • Pozwala wydłużyć okresy między smarowaniami, dzięki stabilnym właściwościom w wysokich temperaturach.
  • Formuła syntetyczna: niska lotność, dobre zachowanie w wysokich temperaturach, wysoka stabilność termochemiczna. 

Dostępne opakowania: kartusz 800 g i wiadro 25 kg. 

Zastosowania: maszyny tekstylne do suszenia, wózki piecowe, piece do wypalania, pompy próżniowe. 

 

 

FOOD i FOOD GR

Wysokowydajny biodegradowalny smar spożywczy przeznaczony dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. 

  • Certyfikat NSF H1 (sporadyczny kontakt z żywnością)
  • Certyfikat Halal i Koszerny
  • Dobra przyczepność + odporność na obciążenia w całym zakresie temperatur
  • Składniki bardziej przyjazne dla środowiska, bez MOSH / MOAH
  • Dobra wydajność nawet w wilgotnym lub korozyjnym środowisku
  • Łatwość pompowania / prosta obsługa 

Dostępne opakowania:

  • FOOD GR: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg lub 190 kg
  • FOOD: dostępny z jednopunktowymi smarownicami (READY, SMART, DRIVE) 

Zastosowania: maszyny do rozlewania, urządzenia mleczarskie, łożyska przenośników, mieszalniki...

LOW TEMP

Wysokiej jakości smar syntetyczny do bardzo niskich temperatur (-60 °C) i do łożysk wrzecion pracujących z bardzo dużą prędkością. 

  • Dobra zdolność do pracy przy wysokich prędkościach (wrzeciona, lekkie silniki, maszyny tekstylne)
  • Lepkość dostosowana do niskich temperatur: olej wewnętrzny pozostaje wystarczająco płynny w niskich temperaturach
  • Dobra kompatybilność z komponentami (zaciski, uszczelki) w niskich temperaturach, akceptowalna wytrzymałość mechaniczna
  • Rozsądny zakres stosowania w temperaturach dodatnich (do ~ +130 °C) 

Dostępne opakowania: 400 g, 1 kg lub 15 kg 

Zastosowania: wrzeciona maszyn tekstylnych, wentylatory, pompy, małe silniki elektryczne w medycynie. 

 

 

 

CHAIN OIL

Syntetyczny olej przeznaczony do smarowania wszystkich rodzajów łańcuchów, w tym łańcuchów pracujących w wysokich temperaturach i trudnych warunkach. 

  • Doskonała odporność na wysokie temperatury: stabilny do ok. 250°C.
  • Bardzo dobra przyczepność: ogranicza rozpryskiwanie i zużycie oleju.
  • Wysoka zdolność smarowania: ogranicza zużycie i hałas łańcuchów.
  • Ochrona antykorozyjna: skuteczna w wilgotnym lub zapylonym środowisku.
  • Niskie tworzenie się osadów: przedłuża żywotność łańcuchów i rolek. 

Dostępny wyłącznie w formacie smarownicy jednopunktowej (READY, SMART, DRIVE) 

Zastosowania: przekładnie proste, stożkowe i ślimakowe, łańcuchy podnoszące, łożyska, przeguby... 

 

 

FOOD CHAIN OIL

Olej syntetyczny dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 

  • Certyfikat NSF H1: zgodny z przypadkowym kontaktem z żywnością.
  • Doskonała odporność na wodę i parę, idealny do środowisk wymagających częstego mycia.
  • Wysoka stabilność termiczna i chemiczna: nie ulega degradacji pod wpływem ciepła, nie pozostawia lepkich pozostałości.
  • Dobra przyczepność: ogranicza rozpryskiwanie i utrzymuje trwałą warstwę smaru na łańcuchu. 

Dostępny wyłącznie w wersji smarownicy jednopunktowej (READY, SMART, DRIVE) 

Zastosowania: przenośniki, maszyny do rozlewania, urządzenia mleczarskie, cukiernictwo przemysłowe, produkcja ciasta. 

 

 

 

Systemy smarowania: smarowanie ręczne i automatyczne 

Systemy smarowania służą do precyzyjnego wtryskiwania smaru lub oleju do punktów smarowania (łożyska, przekładnie, łożyska liniowe itp.). Łatwo dostosowują się do wielu sektorów: mechanicznego, motoryzacyjnego, hutniczego, papierniczego itp. Ich instalacja jest prosta i nie wymaga żadnych specjalnych modyfikacji. Ich instalacja jest prosta i nie wymaga żadnych specjalnych modyfikacji. SNR oferuje 2 rozwiązania smarowania dostosowane do Twoich potrzeb: 

  • Smarowanie ręczne: smarownica: umożliwia precyzyjne dozowanie pod wysokim ciśnieniem (do ~360 barów). Jest łatwa w użyciu ręcznie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
  • Smarowanie automatyczne: jednopunktowe (umożliwia ciągłe, czyste i precyzyjne smarowanie w jednym punkcie) i wielopunktowe (umożliwia smarowanie kilku punktów jednocześnie) 

Smarownice automatyczne: jednopunktowe i wielopunktowe

ready booster

READY BOOSTER (jednopunktowe)  
Format 60 lub 125cm3: 
 

  • Ekonomiczny, wytrzymały i idealny do trudnych warunków (wilgotnych, wybuchowych, korozyjnych lub wymagających ścisłej higieny).
  • Czas dystrybucji smaru: od 1 do 12 miesięcy za pomocą selektora. 
Smart Booster

SMART BOOSTER (jednopunktowy)  
Format 125cm3: 

  • Przeznaczony do środowisk o dużych wahaniach temperatury. Dostosowuje przepływ w zależności od temperatury otoczenia.
  • Czas dystrybucji smaru od 1 do 12 miesięcy.
  • Głowica sterująca może być używana wielokrotnie, wymianie podlega jedynie wkład smaru. 
Drive booster

DRIVE BOOSTER (jednopunktowy) 
Format 60, 120, 250 lub 500cm3 

  • Przeznaczony do obszarów niebezpiecznych, trudno dostępnych lub narażonych na ekstremalne temperatury i wibracje.
  • Może być zainstalowany z dala od punktu smarowania.
  • Łatwy w programowaniu (od 1 do 24 miesięcy, z możliwością regulacji i wyłączenia w dowolnym momencie).
  • Idealny do ograniczenia wypadków w strefach niebezpiecznych. 
Polipump

POLIPUMP (wielopunktowy) 

  • Scentralizowane, ekonomiczne i wydajne rozwiązanie.
  • Umożliwia łatwe smarowanie od 1 do 35 punktów jednocześnie, w odległości do 20 metrów. 

Nasze usługi dodatkowe zapewniające optymalne działanie instalacji 

 

NTN służy Państwu swoją wiedzą specjalistyczną w zakresie smarowania i towarzyszy Państwu na każdym etapie realizacji projektów. 

Jej celem jest zapewnienie wydajności, niezawodności i trwałości Państwa urządzeń. 

Nasi eksperci pomogą Państwu w:

  • Dokładnej analizie specyfikacji
  • Sporządzeniu szczegółowej oferty technicznej dotyczącej przebudowy maszyn lub wykonania nowych urządzeń
  • Wyborze systemu smarowania najlepiej dostosowanego do Państwa potrzeb konserwacyjnych
  • Wyborze szerokiej gamy produktów premium, od smarowniczek jednopunktowych po automatyczne systemy smarowania
  • Zapewnią indywidualne wsparcie: od momentu uruchomienia, przez cały okres eksploatacji. 

Masz projekt? Specyficzne potrzeby?

Nasi eksperci pomogą Ci wybrać rozwiązanie smarowania najlepiej 
dostosowane do łożysk i warunków otoczenia.

Skontaktuj się z nami