Aplicações de movimento linear

Movimento inteligente,
desenvolvido para a indústria

Aumente o desempenho em todas as linhas de automação

Cada processo industrial é único, assim como nossas soluções de movimento linear. 
Com o respaldo de experiência comprovada e suporte técnico dedicado, projetamos eixos lineares sob medida para suas necessidades de automação, ajudando você a melhorar a eficiência em todas as etapas.

Soluções de movimento linear SNR 

Adaptadas a cada desafio 

Automatizar uma linha de produção significa enfrentar vários desafios: precisão de movimento, alto rendimento, manuseio de cargas pesadas, integração em ambientes restritos e confiabilidade a longo prazo. Cada aplicação industrial traz seu próprio conjunto de requisitos. Para atendê-los, a NTN oferece sistemas lineares personalizados que combinam desempenho técnico, robustez, compactação e fácil integração. Soluções projetadas para oferecer eficiência, durabilidade e tranquilidade em todas as etapas do processo. 

 

Produção de baterias 

Projetado para os desafios da sua produção de baterias

Nossa série AX oferece soluções ideais adaptadas às necessidades específicas da produção de baterias.
• Personalizados para automação: os produtos SNR são adaptados à automação e à engenharia de instalações
• Suporte desde o conceito até a máquina: desenvolvido com nossa equipe de engenharia para atender às especificações técnicas e de CapEx 
• Cobertura completa do processo: lida com todas as etapas da produção de baterias, incluindo cargas pesadas 
• Know-how comprovado: ampla experiência na fabricação de módulos e conjuntos de baterias 

Entre em contato conosco 

Eixos para serviços pesados 

A escolha inteligente para manusear produtos pesados e volumosos

Os eixos AXS oferecem manuseio robusto com um design simples e econômico. 

• Mecânica simples: combina peças mecânicas com o mínimo de componentes eletrônicos 
• Econômico: alternativa acessível aos complexos sistemas robóticos de 7 eixos 
• Componentes padrão: fáceis de manter e substituir 
• Recursos de economia de energia: inclui absorção de carga básica e regeneração CC 
• Compensação patenteada: adapta-se às variações de instalação e temperatura 

Entre em contato conosco 

Embalagem/Pick & place 

Packing / pick and place

Automação de alta velocidade e alta eficiência

Os eixos AXC da SNR proporcionam um manuseamento rápido e dinâmico com um desempenho de alto nível. 
• Desempenho robusto: aceleração de até 35 m/s² e velocidade de 2,5 m/s — tempos de ciclo inferiores a 1 segundo 
• Pronto para a indústria alimentícia: ideal para pick-and-place preciso, como manuseio de frutas. 
• Longa vida útil: classificação L10 de 40.000 horas de operação 
• Integração flexível: compatível com várias opções de acionamento e garras 
• Compactas e modulares: espaço mínimo ocupado e fácil acesso aos componentes 
• Alternativa inteligente aos robôs: solução de baixo custo em comparação com os sistemas Scara ou Delta 

Entre em contato conosco 

Automação industrial 

Solução de elevação estável e vedada para AMRs

O sistema AXDL oferece elevação e estabilização integradas para AMRs em ambientes automatizados.
• Alta rigidez: atua como um reforço — mais estável do que um parafuso de esferas e um trilho-guia separados 
• Fácil de integrar: monta-se diretamente na chapa metálica do AMR, com baixos requisitos de qualidade da superfície 
• Design vedado: mantém os contaminantes afastados, prolonga a vida útil 
• Fácil manutenção: Ferramentas para substituição e tensionamento da correia incluídas 
• Opções de personalização: possibilidade de colocar logotipo personalizado nos componentes 

Entre em contato conosco 

Factory automation

Chave de fenda automática 

Automatic screwdriver

Desempenho compacto para células de trabalho fechadas

Os eixos AXC garantem um movimento eficiente em ambientes de aparafusamento automatizados e apertados. 
• Economia de espaço: pequena área ocupada fora da área de trabalho 
• Controle econômico: sistema de 2 eixos gerencia o posicionamento 
• Baixo custo total de propriedade: durável, com tempo de inatividade mínimo 
• Fácil manutenção: substituição rápida de componentes 
• Recursos de segurança incluídos: mecanismos de travamento e parada garantem manutenção segura 

Entre em contato conosco 

Necessidade específica? Solução personalizada

Nossa equipe oferece suporte desde a concepção até a integração, projetando uma solução perfeitamente alinhada com o seu processo.

Entre em contato conosco