Os fusos de esferas NTN-SNR garantem um posicionamento preciso para muitos dos movimentos lineares, em inúmeras aplicações industriais.
A NTN-SNR adquiriu, há mais de duas décadas, uma experiência nas técnicas de aplicação dos fusos de esferas.
Fusos de esferas NTN-SNR: segurança, preço, precisão
Os fusos de esferas figuram há quase 30 anos na gama de GUIAS LINEARES NTN-SNR. Toda a nossa gama gerada em torno de produtos inovadores e de alta qualidade permitiu nos impor no mercado da translação.
Os fusos de esferas NTN-SNR convencem pelas suas inúmeras vantagens:
- alta qualidade
- segurança garantida pelos exames completos de funcionamento
- excelente relação entre qualidade e preço graças a uma otimização dos custos de produção
- longa vida útil graças às diversas opções de vedação
- gama de produtos complementares permitindo a escolha do tamanho mais adaptado do produto
- relatório de erro de funcionamento está disponível sob demanda
Os fusos de esferas retificados atendem às mais altas exigências em matéria de classe de tolerância e vida útil. As classes de precisão estão disponíveis de IT3 a IT10.
Deixe-se ser guiado
A NTN-SNR oferece fusos de esferas roladas e retificadas com filetes direito e esquerdo, fusos de esferas miniaturas, assim como soluções específicas. O nosso serviço técnico e os nossos engenheiros de aplicação estão à disposição para oferecer, a qualquer momento, um suporte otimizado.
Fuso de esferas roladas: diâmetro de 6 a 80 mm e classe de tolerância T7
Fuso de esferas retificadas: diâmetro de 4 a 120 mm e classe de tolerância T3, T5, P3, P5
Soluções específicas: porcas especiais segundo o desenho
Usinagem padrão ou segundo o desenho: relação de teste segundo DIN ISO sob demanda e montagem para mancal fixo e livre disponível por padrão
Opcional: o revestimento e as usinagens dos fusos de esferas.
A gama NTN-SNR compreende também inúmeros acessórios:
- as montagens para mancal fixo BSTK, BK, EK
- as montagens para mancal livre BSTF e BF
- os mancais fixos BST e BSTU como mancais separados.
Múltiplas possibilidades de aplicação
Compostos de base para várias aplicações mecânicas, os fusos de esferas encontram seu lugar nos setores mais diversos:
- farmacêutico (fusos de esferas em versões miniaturas)
- aeronáutica
- máquinas-ferramentas
- construção mecânica e de máquinas especiais
- embaladoras
- linhas de montagem e de produção automatizadas
- indústria do papel e da madeira
- semi-condutores
- etc.
Consulte também as ofertas de guias lineares, módulos lineares, buchas de esferas e eixos ranhurados.
A especificidade dos fusos de esferas NTN-SNR? Nosso especialista comenta
Oferecemos uma ampla gama de produtos, compreendendo fusos de esferas rolados e retificados, tanto em dimensões DIN quanto em versões padrão no mercado. Sob demanda, podemos também fornecer um relatório de erro de funcionamento ou de dupla segundo a norma ISO.
Para as suas aplicações particulares ENTRE EM CONTATO CONOSCO