Beneficie-se das inúmeras inovações e diferentes opções de nossas GUIAS LINEARES de geração II.
Guias lineares NTN-SNR: qualidade, segurança e redução dos custos
Há vários anos, a nossa equipe de engenharia Linear Motion trabalha na concepção de nossos produtos a fim de melhor atender às exigências de nossos clientes.
Qualidade:
- confiabilidade: respeito estrito ao nível elevado das exigências de qualidade da produção NTN-SNR
- inovação: recurso a soluções inovadoras validadas após inúmeros testes de longa duração
Segurança:
- equivalência: dimensões conforme a norma DIN 645
- dimensionamento profissional graças aos nossos engenheiros de aplicação
- erros de montagem evitados graças à tecnologia NTN-SNR: trilhos que podem ser ampliados infinitamente
Redução dos custos:
- a estrutura modular de nossas guias lineares permite utilizar um único tipo de trilho para todas as versões de vagões, o que baixa os custos de estocagem de forma significativa
- o alongamento dos ciclos de manutenção das guias lineares com gaiola de esferas permite reduzir os custos de exploraçã
Uma gama de GUIAS LINEARES, em versão padrão ou miniatura
As GUIAS LINEARES estão disponíveis em diferentes versões, segundo a DIN 645 em versão padrão e miniatura, com ou sem gaiola de esferas.
GUIAS LINEARES padrão LGBC e LGBX de tamanho de 15 a 55 mm
- Trilhos em uma peça de, no máximo, 4 m
- Trilhos econômicos e ampliáveis infinitamente
- Inúmeras opções de vedação e lubrificação
- Grande variedade de acessórios: faixa de proteção, sopradores de proteção, conexões de lubrificação, elementos de fixação, etc.
NTN-SNR technology means that our infinitely extendable, modular rails allow the construction of very long assemblies, also giving the ability to extend existing systems. All this whilst avoiding installation errors.
GUIAS LINEARES miniaturas LGBC e LGBX de tamanho de 7 a 15 mm
- Trilhos em uma peça de, no máximo, 2 m
- Trilhos existentes em versão estreita e larga
- Construção compacta
- Materiais resistentes à corrosão
Foco nas suas aplicações industriais
Nosso conhecimento técnico está baseado em experiências adquiridas ao longo dos anos. Os módulos lineares são utilizados no domínio da construção mecânica geral e especial:
- máquinas-ferramentas
- linhas de montagem e de produção automatizada
- embaladoras
- prensas
- montagem aeronáutica
- indústria da madeira
- indústria dos semi-condutores
- tecnologias médicas
- etc.
Encontre todas as gamas de GUIAS LINEARES NTN-SNR Baixe o FOLHETO
Consulte também as ofertas de módulos lineares, fusos de esferas, buchas de esferas, eixos ranhurados.
A tecnologia das gaiolas de esferas, nosso especialista testemunha
Nossa tecnologia de gaiola de esferas é um exemplo para a indústria.
- A separação dos elementos rolantes garante funcionamento suave, baixo nível sonoro e maior velocidade de deslocamento.
- A integração de reservatórios de lubrificante confere às nossas guias lineares uma grande longevidade e um longo intervalo de manutenção, o que diminui fortemente os custos de manutenção.
- As possibilidades de relubrificações inteligentes para todas as faces de acesso dos bicos de lubrificação garantem uma flexibilidade máxima ao usuário.
Precisa de uma solução sob medida? ENTRE EM CONTATO CONOSCO