Beneficie-se da nossa experiência no desenvolvimento e na produção de módulos lineares padrão ou personalizados, concebidos para máximos desempenhos.
A NTN-SNR está entre os pioneiros na área de módulos lineares. Há mais de três décadas desenvolvemos e produzimos para uma grande clientela, nos setores mais diversos.
Módulos lineares: flexibilidade, segurança e confiabilidade, redução dos custos
Oferecemos um dos maiores programas do mercado, concluído por uma engenharia eficaz, com grandes vantagens em termos de custos/benefícios para o usuário final.
As principais vantagens dos módulos lineares NTN-SNR?
- Flexibilidade: um sistema modular inteligente que permite combinar rapidamente diferentes gamas,
- Segurança e confiabilidade: nossa longa experiência em vários domínios da construção mecânica e os exames completos de funcionamento,
- Redução dos custos: o princípio modular e a amplitude da gama oferecem uma fonte exclusiva de aprovisionamento.
Uma gama de módulos lineares padrão ou personalizado
Graças ao nosso sistema modular inteligente, estamos aptos a oferecer uma solução para praticamente todas as aplicações que precisem do uso de GUIAS LINEARES.
Módulos lineares padrão
A gama de módulos lineares NTN-SNR conta com uma grande seleção de módulos e sistemas. Suas características?
- Um deslocamento de massas de alguns gramas até uma tonelada.
- É composto por:
- coroa dentada AT e STD
- fuso de esferas
- cremalheira
- motor linear
- Uma orientação precisa graças às GUIAS LINEARES e orientações com telhas NTN-SNR
- Diferentes tamanhos de perfil, dos 40 mm aos 460 mm de largura
- Uma relação ideal entre trajeto e comprimento total graças às unidades de treinamento integradas
Nossos módulos lineares estão disponíveis nos comprimentos indo até 10 metros em uma única versão e em versão de junção além dessa.
Módulos lineares personalizados
Satisfazer as necessidades dos nossos clientes é a nossa maior motivação. Desenvolvemos soluções personalizadas e otimizadas para atender às suas expectativas
Encontre todos os módulos lineares NTN-SNR nos catálogos Abrir LINEAR AXIS NEWS Abrir LINEAR AXIS
Focus on industrial applications
Os módulos lineares são utilizados nas áreas da construção mecânica geral e especial: máquinas-ferramentas, linhas de montagem e de produção automatizada, embaladores, prensas, indústria da madeira, indústria dos semi-condutores, tecnologias médicas, etc.
Consulte também as ofertas guias lineares, fusos de esferas, buchas de esferas, eixos ranhurados.
As gamas de módulos lineares, nosso especialista comenta
Cada gama de módulos lineares oferece características distintas.
- Os módulos padrão AXC propõem a melhor relação trajeto/comprimento total graças a uma unidade de treinamento integrada no perfil.
- A série de sistemas de pórticos ultra-rígidos AXS permite atingir excelentes valores de precisão e rigidez.
- A série AXBG agrega a essas características uma precisão de posicionamento elevado.
Você tem um pedido personalizado? ENTRE EM CONTATO CONOSCO