News

Da cabine de um carro de rally à linha de produção: Niki Schelle visita a NTN Europe

- França - Automotive Aftermarket - Produtos

Niki Schelle and ntn europe

Como parte de sua parceria com Niki Schelle, piloto de rally e figura de destaque no mundo automotivo alemão, a NTN Europe recebeu-o em sua unidade de produção em Seynod, na França, para uma visão detalhada de sua expertise em fabricação.

Durante essa visita, Niki Schelle pôde conhecer os bastidores da fabricação de dois componentes essenciais para veículos: rolamentos de roda SNR e rolamentos de amortecedor. Uma oportunidade única para destacar a expertise da NTN Europe no projeto e na produção de peças automotivas tanto para o setor de equipamentos originais quanto para o de reposição.
 

A fábrica de Seynod: uma vitrine da expertise automotiva da NTN Europe

Fábrica da NTN em Seynod

A fábrica é especializada na fabricação de rolamentos de roda e componentes de suspensão. Um processo de fabricação dominado pela NTN Europe e produzido na Europa. Alguns números-chave ilustram a importância da unidade de produção:

2º maior fabricante mundial de rolamentos de roda: mais de 90 milhões fabricados por ano 
1º maior fabricante mundial de rolamentos de amortecedor: mais de 20 milhões fabricados por ano.  
• Cobertura de 98% da frota automotiva europeia.

Além dessas conquistas, a fábrica de Seynod reflete o compromisso da NTN Europe com a fabricação de alta precisão, voltada para a qualidade, a segurança e o desempenho.

Um olhar imersivo no coração da fabricação de rolamentos de roda


Durante sua visita, Nikki teve a oportunidade de fazer uma visita verdadeiramente imersiva aos bastidores do processo de fabricação. Ele pôde conhecer o processo de fabricação de rolamentos de roda do início ao fim, desde o processamento de materiais até as operações de controle de qualidade. 

Esse processo de fabricação envolve várias etapas-chave, desde o aquecimento do material, usinagem, retificação e superacabamento até a montagem, o controle de qualidade e a embalagem. Essa visão permitiu que ele apreciasse a total complexidade e os altos padrões exigidos para a produção de um rolamento de roda.

Impressionado com a precisão tecnológica e o controle empregados na fabricação de rolamentos de roda, Niki Schelle obteve uma visão em primeira mão da expertise da NTN Europe.

Um processo de fabricação executado com maestria que contribui diretamente para o desempenho dos produtos da SNR e da NTN e, consequentemente, para o desempenho dos veículos, tanto em ralis quanto em viagens do dia a dia.

Imersão na fábrica da NTN Europe
Precisão na fabricação de rolamentos de rodas
Ferramentas de precisão

O processo de fabricação da suspensão

O passeio continuou com uma exploração do processo de fabricação dos rolamentos de amortecedor, outro componente essencial para a dirigibilidade, o conforto e a segurança de um veículo. Eles são fabricados inteiramente na fábrica de Seynod, seguindo um processo exigente que compreende várias etapas-chave: estampagem, tratamento químico, montagem e embalagem. Essa produção demonstra, mais uma vez, a expertise da NTN Europe na fabricação de componentes automotivos, projetados para atender aos altos padrões de qualidade e desempenho do mercado.

Niki Schelle: um piloto de rally renomado no mundo automobilístico alemão

Niki Schelle é conhecido na Alemanha por seu humor, sua participação em inúmeros ralis e seu papel como apresentador no programa de TV GRIP – Das Motormagasin. 

Como piloto e mecânico, ele conhece muito bem as peças automotivas e a importância de sua qualidade, especialmente quando utilizadas em condições extremas. Ele personifica a paixão pelo automobilismo, pela precisão e pelo desempenho. 

A base dessa parceria não foi estabelecida em uma mesa, mas bem no calor da corrida: no Eifel Rallye Festival de 2024, na Alemanha. Pouco antes da largada, Niki Schelle entrou em contato com a equipe da NTN Europe com um pedido urgente: seu veículo precisava de novos rolamentos de roda no último minuto. Sem hesitar, a NTN Europe respondeu imediatamente: os rolamentos de roda SNR adequados foram providenciados e entregues pessoalmente diretamente na pista de corrida.

Esse suporte ágil e descomplicado em condições reais foi um sucesso retumbante e lançou as bases para a colaboração atual. Ele representa confiança, conhecimento técnico e uma parceria genuína — forjada em condições reais no automobilismo.


A NTN Europe estará presente na Automechanika 2026

- Alemanha - Automotive Aftermarket - Eventos

A NTN Europe estará presente na Automechanika, a principal feira europeia do mercado de reposição, que acontecerá de 8 a 12 de setembro de 2026 em Frankfurt. A NTN estará no Pavilhão 4, Estande D21 para se reunir com seus parceiros, distribuidores e profissionais do setor e apresentar uma… Read more

Expansão da linha MEGAOHM™: o mancal isolado que protege motores elétricos

- França - Industry OEM - Produtos

A utilização de acionamentos de frequência variável em motores elétricos é a causa de inúmeras falhas, ligadas ao fluxo de correntes de alta frequência no interior do rolamento. Essas correntes parasitas podem causar danos prematuros aos componentes e comprometer a confiabilidade do equipamento. Para… Read more