Os rolamentos com rótula sobre rolos da NTN-SNR atendem a todas as aplicações com grandes cargas radiais. Eles aceitam flexões de eixos e os padrões de alinhamento entre eixo e alojamento.
Rolamentos a serviço da sua produção
Rolamentos eficientes
- Capacidades de carga aumentadas pela otimização das superfícies de contato e da qualidade do aço,
- Gaiolas de chapa tratadas para aumentar a sua resistência e permitir um melhor contato com os rolos,
- Velocidades de funcionamento aumentadas graças a uma cinemática melhorada,
- Estabilidade dimensional até 200°C graças a um tratamento térmico adaptado.
Redução do custo do ciclo de vida (Life Cycle Cost - LCC)
- A cinemática melhorada proporciona uma baixa da dupla do rolamento e diminui a temperatura de funcionamento e a potência consumida.
- A vida útil é aumentada graças à resistência excepcional dos rolamentos da marca ULTAGE®.
- Os intervalos entre duas manutenções são significativamente ampliados. As operações de manutenção menos frequentes melhoram consideravelmente a taxa de utilização dos equipamentos e, portanto, sua produtividade.
Resistências aos ambientes difíceis
- Choques e vibrações: gaiolas maciças
- Fortes níveis de vibração: gama EF800
- Poluição: série de vedação
Os rolamentos com rótula sobre rolos ULTAGE® comprovam o seu desempenho no dia-a-dia nas aplicações mais exigentes.
Consultar a gama Abrir e-Shop
ULTAGE®, uma marca para desempenhos excepcionais em todos os mercados
Detentores da marca ULTAGE®, os rolamentos com rótula sobre rolos da NTN-SNR oferecem desempenhos excepcionais. Pelo seu design e seu processo de fabricação, eles comprovam uma confiabilidade sem falha e se impõem como uma referência nos mercados:
- Minas e pedreiras, assim como cimenteiras
- Siderurgia
- Transmissões
- Turbinas eólicas
- Indústria do papel
- Transporte ferroviário
- Máquinas de construção: construção de rota, motoniveladoras...
- Elevadores: a série vedada com a opção de baixo ruído é perfeitamente adaptada para esta aplicação
Para saber mais Consulte O CATÁLOGO
Os rolamentos com vedação podem igualmente ser de seu interesse Abrir A DOCUMENTAÇÃO
Rolamentos com rótula sobre rolos: nossos especialistas testemunham
Concebemos, para os elevadores, rolamentos com rótula sobre rolos com vedação chamados “low noise” (sufixo EEL) capazes de atender às exigências adequadas para esta aplicação.
Portadores da marca ULTAGE®, as capacidades desses rolamentos são idênticas àquelas dos rolamentos abertos. Isso permite atender às restrições mecânicas e, assim, garantir os requisitos de segurança, confiabilidade e vida útil. Eles são lubrificados permanentemente e a concepção especial das juntas garante uma ausência de poluição do ambiente do rolamento. Otimizamos certas características internas para alcançar o nível de ruído de funcionamento mais baixo do mercado e atende às exigências acústicas dos nossos clientes, visando a garantir o conforto dos usuários.
A confiança dos nossos clientes, líderes do mercado de elevadores, nos posiciona hoje como o fabricante de rolamentos de referência neste setor. A NTN-SNR tem orgulho de contribuir para a segurança e o conforto do transporte de milhões de usuários de elevadores em todo o mundo.
Você tem perguntas? ENTRE EM CONTATO CONOSCO