Proporcionar uma posição e medição de velocidade que se integra inteligentemente em seus sistemas graças à nossa experiência em mecatrônica.
Rolamento de sensor para motores de acionamento eletrônico (para veículos elétricos e híbridos): uma alternativa compacta e flexível para o transformador
O rolamento de sensor de ângulo da NTN-SNR é uma solução engenhosa e eficiente que integra a função de medição de ângulo no rolamento. Permite o controle de um motor elétrico sincrônico com boa eficiência.
Vantagens da solução:
- Design compacto (firmeza axial e baixo peso)
- Fácil de montar (somente uma peça)
- Sem ajuste de posição do sensor
- Precisão moderna graças ao novo tipo patenteado do padrão magnético
Para saber mais: folheto e folha de dados

Sensores NTN-SNR: uma medição magnética mais próxima do movimento

A NTN-SNR oferece sensores que podem se integrados em seus sistemas, associando suas competências em eletrõnica com a experiência em movimentos mecânicos.
Como resultado, temos sensores com as seguintes qualidades:
- alta resolução
- menor dimensão
- controle da precisão do parsensor/encoder
- confiabilidade em ambientes severos
- adaptável às suas necessidades
NTN-SNR, uma marca de mecatrônica confiável
Desde a invenção do rolamento instrumentado ASB® até o desenvolvimento de acionadores "by-wire", a NTN-SNR se tornou uma parceira mecatrônica na indústria automotiva.
Este fundamentojuntamente com um controle da medição magnética significa que podemos fornecer soluções para resolver as suas necessidades em eletrônicas, bem como as suas necessidades de integração mecânica.
Foco na nossa linha de sensores e encoders inteligentes

Sensores magnéticos sem revestimento: adaptar-se ao seu desenvolvimento
O PMS P-ABS é um circuito integrado programável que se adapta a quaisquer requisitos que você tenha para medições incrementais e medidas pseudo-absolutas:
- distâncias entre pólos e fator de interpolação programável
- qualificado AECQ100


Encoders magnéticos: a robustez automotiva ao seu alcance
Os encoders possuem informação magnética para a medição da velocidade e posicionamento graças a uma sucessão de pólos magnéticos em torno de sua circunferência.
A gama da NTN-SNR inclui:
- Encoders de faixa única para a medição incremental;
- Encoders de faixa dupla com pulso de referência para a medição pseudo-absoluta ou com vernier para a medição absoluta;
- Encoders customizados para integração específica ou para novos padrões magnéticos.
Sensores de tubos: a facilidade de montagem em suas mãos
Os sensores de tubos permitem uma medição de alta resolução a partir de um corpo compacto e robusto que é adequado para todas as aplicações:
- TSS INC: medições incrementais de alta resolução para ambientes hidráulicos.
- TSS P-ABS: medições incrementais ou pseudo-absolutas para ambientes industriais.
- TSS ABS: medição absoluta a partir do acionamento do sensor: 13 a 17 bits (diâmetro do encoder: Ø 37,5 ou Ø 78,5).


Rolamentos instrumentados: medição quando há restrição de espaço
A NTN-SNR integra a medição diretamente em seu equipamento. O tamanho e a facilidade de instalação são otimizados; não é necessário qualquer ajuste da posição do sensor.
- RBS INC: padrão industrial.
- RBS P-ABS: pulsos de referência e alta resolução.
- RBAS ABS: medição absoluta a partir do acionamento.
Guias lineares instrumentadas sem fio: movimentar-se sem restrição
A NTN-SNR integra medição de posição diretamente nas suas guias lineares (LRS P-ABS). Esta solução contempla:
- alta precisão;
- transmissão sem fio do sinal,sem necessidade de cabos;
- forte resistência aos ambientes severos.

Sensores para aplicações específicas
Por razões de precisão, de restrição de espaço ou de facilidade de integração, os encoders comerciais não são adequados para diversas aplicações.
Para atender às suas necessidades, as nossas equipes de desenvolvimento e de pesquisa adaptam e projetam as soluções que melhor se adéquam aos seus requisitos:
- desenvolvimento dos cabeçotes de leitura magnética TMR, para alta resolução em baixa velocidade, para engrenagens móveis;
- montagem dos cárteres de motores com encorders magnéticos para os sensores em veículos autônomos;
- vedação reforçada para motores hidráulicos;
- rolamento absoluto com passagem de cabos para aplicações em ”cobótica”.
A especificidade do MPS40S, nas palavras do nosso especialista

O MPS40S (ou PMS P-ABS) é o único sensor no mercado associando medições de alta resolução com a geração de sinais de pulsos de referência. Ele pode se adaptar a todas as distâncias polares, especialmente se houverem restrições de espaço e importantes requisitos de precisão e confiabilidade. Desenvolvido com base em tecnologias robustas que foram testadas e aprovadas em automóveis e, qualificado AECQ100, ele pode ser usado em aplicações de segurança.
Associado a um encoder magnético (cujo desenvolvimento pertence também à NTN-SNR), o MPS40S é a solução ideal para o controle de motores elétricos BLDC. É necessário apenas utilizar os impulsos de referência para a comutação de bobinas, o sinal incremental para o retorno de velocidade e a posição no par de pólos motor.

Você tem alguma dúvida? Questione o nosso centro de P&D? ENTRE EM CONTATO CONOSCO