MANIPULARE ȘI LOGISTICĂ 4.0

Securizați deplasarea încărcăturilor cu soluții inovatoare și adaptate

Mișcarea sarcinilor însoțește multe aplicații industriale. De la manipularea încărcăturilor grele, la sisteme de transport automate sau neautomate, prin intermediul utilajelor mobile de manipulare, veți găsi la NTN Europe un produs care să răspundă nevoilor dumneavoastră.

GĂSIȚI SOLUȚIA CARE VI SE POTRIVEȘTE

Conveioare și benzi transportoare

 

Conveioarele sunt prezente în multe aplicații industriale, cu diverse constrângeri: cerințe sanitare, sarcini mari, viteză, temperaturi extreme, întreținere dificilă și costisitoare etc. 

NTN Europe vă oferă un răspuns adaptat fiecăreia dintre nevoile dumneavoastră: rulmenți, lagăre de alunecare, etanșări, manipulare.

Manipularea sarcinilor grele

 

Transportul și deplasarea sarcinilor grele necesită adaptarea echipamentului utilizat. Dimensiunea lor impunătoare face ca întreținerea să fie o adevărată provocare. 

Descoperiți soluțiile noastre pentru a crește durata de viață a rulmenților și a minimiza timpul de nefuncționare neplanificat.

Mobilitate și logistică 4.0

 

Transportul încărcăturii trebuie să fie eficient și eficient în depozite astăzi.

Sistemele inteligente și autonome trebuie să permită concentrarea asupra sarcinilor care creează valoare, păstrând în același timp siguranța mărfurilor și a oamenilor.

De la stivuitoare până la AGV-AMR, descoperiți produsele care vă vor permite să vă optimizați procesele și resursele.