Beneficiați de experiența noastră în dezvoltarea și fabricarea modulelor liniare standard sau personalizate, concepute pentru performanțe maxime.
NTN-SNR aparține pionierilor în domeniul modulelor liniare. De peste 3 decenii, dezvoltăm și fabricăm pentru o clientelă largă, în cele mai variate sectoare.
Module liniare: flexibilitate, siguranță și fiabilitate, reducerea costurilor

Propunem unul din programele cele mai mari de pe piață, completate de o construcție eficientă, cu avantaje importante privind costurile/beneficiile pentru utilizatorul final.
Principalele avantaje ale modulelor liniare NTN-SNR?
- Flexibilitate: un sistem modular inteligent care permite combinarea rapidă a diferitelor game,
- Siguranță și fiabilitate: experiența noastră îndelungată în mai multe domenii ale construcției mecanice și verificări complete de funcționare,
- Reducerea costurilor: principiul modular și mărimea gamei oferă o sursă unică de produse oferite.
O gamă de module liniare standard sau personalizate
Datorită sistemului nostru modular inteligent suntem în măsură să oferim o soluție în aproape toate aplicațiile care necesită utilizarea ghidajelor liniare.
Module liniare standard
Gama de module liniare NTN-SNR cuprinde o selecție largă de module și sisteme. Caracteristicile acestora?
- Deplasarea maselor începând de la câteva grame până la o tonă.
- Antrenare realizată prin intermediul:
- curelei dințate AT și STD
- șuruburilor cu bile
- cremalierei
- motorului liniar
- O ghidare precisă datorită ghidajelor liniare și ghidajelor cu role NTN-SNR
- Diferite mărimi ale profilului, cu lățimi de la 40 mm până la 460 mm
- Un raport ideal între cursa și lungimea totală datorită unităților de antrenare integrate
Modulele noastre liniare sunt disponibile cu lungimi care ajung până la 10 metri într-o singură bucată și în versiuni îmbinate peste această valoare.
Module liniare personalizate
Satisfacerea nevoilor clienților noștri reprezintă cea mai mare motivație pentru noi. Dezvoltăm soluții particularizate și optimizate pentru a răspunde așteptărilor dvs.
Regăsiți toate modulele liniare NTN-SNR în catalog Deschideți LINEAR AXIS NEWS Deschideți LINEAR AXIS

Focus pe aplicațiile industriale
Modulele liniare sunt utilizate în domeniul construcției mecanice generale și speciale: mașini-unelte, linii de montare și de producție automatizate, prese de împachetare, prese, industria lemnului, industria semiconductoarelor, tehnologii medicale etc.

Consultați și ofertele pentru ghidajele liniare, șuruburile cu bile, bucșele cu bile și arborii canelați.
Declarația expertului nostru privind gamele de module liniare

Fiecare gamă de module liniare oferă caracteristici distincte.
- Modulele standard AXC propun cel mai bun raport cursă/lungime totală datorită unei unități de antrenare integrate în profil.
- Gama de sisteme de portaluri ultra-rigide AXS permite atingerea unor valori excelente de precizie și rigiditate.
- Gama AXBG adaugă acestor caracteristici o precizie ridicată de poziționare.

Aveți o solicitare personalizată? CONTACTAȚI-NE