CONVEIOARE

Conveioarele sunt prezente în multe aplicații industriale, cu diverse constrângeri: cerințe sanitare, sarcini mari, viteză, temperaturi extreme, întreținere dificilă și costisitoare etc.

NTN oferă în Europa un răspuns adaptat fiecăreia dintre nevoile dumneavoastră: rulmenți, paliere, etanșări, manipulare.

Convoyeur
Convoyeur pommes
Convoyeur graviers
Convoyeur acierie

 

Standardele sanitare fiind din ce în ce mai exigente, alegeți o garanție unică:

  • Curățenie : fără pierderi de lubrifiant
  • Câștig de timp : lubrifiat pe viață
  • Economie : durată de viață prelungită
  • Securitate : certificare NSFH1

 

DETALII

Lubsolid
Topline

 

În mediile foarte reci sau sau foarte fierbinți, cum ar fi în industria siderurgică, rulmenții sunt supuși la eforturi mari. Gama de rulmenți cu bile Topline vă oferă soluții de la –60°C până la 350°C.

DETALII

 

Pătrunderea poluării lichide sau solide aduce mari prejudicii rulmenților. 
Pentru sarcini radiale mari, optați pentru KIZEI®, primii rulmenți sferici cu role cu deflectoare metalice. 

Pentru poluările foarte puternice, alegeți soluțiile noastre etanșe.

Descoperiți și soluțiile noastre de etanșeitate pentru rulmenții cu bile. 

SRBZZ
Bearing unit

 

 

Garantați fiabilitatea echipamentului dvs. și ușurința de asamblare cu palierele SNR split, din fontă gri sau ductilă.

 

DETALIIN

 

 

Rulmenții sferici cu role și rulmenții sferici cu bile, prin proiectarea și procesul lor de fabricație, demonstrează fiabilitate fără cusur și se impun ca o referință pe piață.

Spherical roller bearings and self-aligning ball bearings
Lubsolid

 

Câștigați timp și economisiți bani, datorită soluțiilor NTN și SNR:

Rulmenți lubrifiați pe viață pentru a vă ușura viața de zi cu zi

  • Tehnologie Lubsolid™
  • Inserții cu etanșare AGR

 

Sistemele de axe și modulele liniare oferă multe avantaje:

  • Sisteme flexibile și personalizate, adaptate nevoilor dumneavoastră.
  • Echipamente fiabile și sigure datorită unui nivel ridicat de cerințe de calitate.
  • Soluții inovatoare dezvoltate de echipe dedicate din centrul nostru european de expertiză.

 

DETALII

Linear guides
Customisable module

 

Optimizați-vă procesul de achiziție și concentrați-vă pe ceea ce contează pentru dvs., încredințându-ne proiectarea și producția de module personalizate:

  • Un articol pe dimensiunile dorite (rulment, carcasă, arbore, componente diverse)
  • Livrat asamblat, gata de instalare
  • Un furnizor = un interlocutor = o garanție

 

DETALII

 

Alegeți din peste 40 000 referințe de mărimi și forme variate.

Rulmenți cu autoaliniere

Rulmenți cu bile

Rulmenți cu ace și role cu came

 

Aveți un proiect ? Noi creăm soluția ! CONTACTAȚI-NE