News

NTN își reînnoiește sprijinul acordat echipei de raliu , formată din Sarah Rumeau și Julie Amblard, pentru anul 2026!

- France - Grup - Organizare

New rally season 2026

Aventura continuă! NTN este mândru să reînnoiască parteneriatul cu duo-ul 100% feminin format din Sarah Rumeau și Julie Amblard pentru sezonul 2026. Un an care se anunță sub semnul reînnoirii și transformării, cu: o mașină nouă, o echipă nouă și obiective noi. O nouă pagină cu promisiuni frumoase la orizont.

Care sunt ambițiile pentru 2026?

După un sezon 2025 bogat în experiențe, marcat în special de prima lor participare în campionatul WRC2, Julie și Sarah se concentrează anul acesta pe Campionatul Franței de Raliuri pe macadam și asfalt. 

O nouă strategie cu obiectivul de a obține cât mai multe podiumuri și de a-și consolida experiența. Programul pentru 2026 se anunță încărcat, cu peste zece etape prevăzute pe parcursul întregului sezon. 

Ele încep sezonul foarte bine, cu un prim podium, un frumos loc 3 la raliul „Terre de Castine”. Un rezultat încurajator care validează alegerea lor și confirmă dinamica pozitivă în care se înscrie echipajul.

O nouă echipă, o mașină nouă... pentru a merge mai departe

Pentru acest nou sezon, echipajul se alătură echipei 2C Compétition, o scuderie franceză recunoscută pe scena internațională a raliurilor. Având o experiență solidă în sprijinirea piloților de nivel înalt, echipa împărtășește aceeași exigență de performanță și aceeași ambiție sportivă ca și duo-ul. 

Din punct de vedere tehnic, ele vor conduce un Škoda Fabia Rally2, una dintre referințele categoriei. Rapidă, fiabilă și deosebit de performantă pe toate tipurile de suprafețe, această mașină constituie un atu important pentru a viza cele mai bune locuri. 

Acest nou mediu, atât tehnic, cât și uman, reprezintă o etapă importantă în parcursul lor. Va fi nevoie de o perioadă de adaptare, dar deschide totodată calea către noi perspective, cu un obiectiv clar: lupta pentru podium la fiecare etapă.

NTN, un partener fidel și dedicat

În acest an decisiv, sprijinul acordat de NTN Europe capătă o semnificație deosebită. Partener al echipei de mai multe sezoane, NTN și marca sa SNR sunt încântați să-și reînnoiască sprijinul și să continue această aventură sportivă alături de două sportive pasionate. 

O continuitate importantă pentru Julie și Sarah, care le permite să-și asume riscuri și să se pună la încercare, păstrând în același timp un sponsor de lungă durată.

 Dincolo de sponsorizare, acest parteneriat se bazează pe valori comune: angajamentul, perseverența, spiritul de echipă și căutarea permanentă a performanței. Valori care rezonează atât pe drumurile de raliu, cât și în activitățile industriale ale NTN.

Sezonul 2026 se anunță plin de ambiții și promisiuni: să crească, să câștige și să pună în valoare mărcile NTN și SNR pe traseele de raliu.

Urmăriți sezonul 2026


NTN Europe își unește forțele cu UBE și CheomdanLAB pentru a dezvolta rulmenți destinați mobilității viitorului

- Franța, Coreea de Sud, Japonia - Grup - Tehnologie

Pe 3 noiembrie, NTN Europe a semnat un memorandum de înțelegere (MOU) cu start-up-ul sud-coreean CheomdanLAB și grupul japonez UBE. Scopul este dezvoltarea unei noi generații de elemente de rulare din ceramică pentru a face față provocărilor mobilității electrificate, în special în cazul vehiculelor hibride... Read more

NTN Europe va participa la două târguri de renume din domeniul aerospațial

- Amsterdam și Lyon - Aerospace - Evenimente

Sfârșitul anului 2026 se anunță a fi o perioadă aglomerată pentru divizia aerospațială a NTN Europe. Pe fondul unei creșteri puternice a pieței aerospațiale, compania își urmărește ambiția de a-și consolida prezența în acest sector și va participa la două evenimente majore din industrie: MRO Europe, pe 28 și... Read more