Studenți

Puterea de a-ți alege 
viitorul

 

La NTN Europe, le oferim studenților posibilitatea de a-și construi propriul parcurs profesional.
Datorită diversității profesiilor noastre, a autonomiei și a responsabilizării, sprijinim fiecare student să se dezvolte în conformitate cu ambițiile sale. Încurajăm curiozitatea, îndrăzneala și dezvoltarea ideilor.  

Experiență 
pentru dezvoltarea carierei tale 

 

O misiune plină de sens 

La NTN Europe, îți încredințăm sarcini reale, utile și concrete. Autonomie, responsabilitate, impact: avem încredere în tine încă de la început că vei învăța, te vei dezvolta și vei contribui activ la proiectele noastre. Excelența stă la baza fiecărei misiuni, iar împreună o punem în practică. 

 

Asistență personalizată 

Îi sprijinim pe studenți pe tot parcursul studiilor, cu ajutorul tutorelui și al echipei. Facem tot ce ne stă în putință pentru a vă ajuta să progresați: o inițiere atentă, o monitorizare regulată și o formare internă adecvată. . 

 

O companie dedicată  

Le oferim studenților șansa de a lucra într-un mediu internațional în care angajamentul este o realitate de zi cu zi. Politica noastră de responsabilitate socială corporativă este una activă, echipele noastre sunt implicate, iar noi punem accent pe menținerea unui echilibru între viața profesională și cea personală, prin intermediul unui program de lucru flexibil. N

 

Un pachet atractiv 

Oferim un pachet complet: salariu pe baza a 13 luni, beneficii CSE, cantină la majoritatea sediilor noastre, alocație pentru locuință, telemuncă etc. N

 

Poveștile lor...  

NTN se află în top 5 al companiilor industriale*.

(Sursă: Happy Trainees și mention France) N

+200

Stagii și programe de studii în alternanță pe an

1/4

Studenții angajați în cadrul programului „muncă-studiu” cu contracte pe durată nedeterminată

90%

Gradul de satisfacție față de relația cu tutorele

86%

Dezvoltarea competențelor profesionale

Experiență adaptată fiecărui program de studii  

NTN le oferă studenților diverse opțiuni care le permit să se familiarizeze cu viitoarea lor profesie:

Aceste programe sunt deschise atât studenților francezi, cât și celor străini, cu condiția ca universitatea să permită acest lucru.  

Standard spherical bearing

Stagiu:

integrare completă în cadrul companiei 

Sealed spherical roller bearing

Formare în alternanță:

o combinație între mediul de afaceri și universitate 

În diverse domenii, la toate nivelurile (de la bac la bac+5)... : 

Label Happy Trainees NTN Europe

Sfaturile noastre pentru depunerea candidaturii

NTN alături de studenți  

NTN Europe se angajează să transmită cunoștințele sale.

Colaborăm activ cu numeroase școli și universități din întreaga Europă. Acest angajament se concretizează prin implicarea experților noștri în cursuri de specialitate, precum și prin participarea la proiecte studențești de anvergură, precum:  

• AGH Racing în Polonia,  
Formula Student și MotoStudent în Spania  
Proiectul Altair și Forindustrie în Franța.

Pentru a merge și mai departe, am creat bearingwizard.com, o platformă educațională 100% gratuită pentru viitorii ingineri. Este o resursă reală pentru stăpânirea rulmenților: tipuri, montare, defecțiuni, calcularea duratei de viață... și testarea cunoștințelor.

Ești gata să-ți dai un impuls pentru viitor?

Aplică aici