Для замены подшипников коробки передач и подшипника выключения сцепления вам предлагаются комплектующие, соответствующие качеству автопроизводителей.
Трансмиссия: преимущества для ОЕМ производителя
Подшипники коробки передач и сцепления – компоненты, которые крайне важны для нормальной работы трансмиссии.
NTN-SNR разрабатывает продукцию и оригинальные запасные части для производителей автомобилей. Гарантия NTN-SNR включает:
- Уровень оригинального производителя
- Надежность
- Высокая износостойкость
- Первоклассная производительность
- Потенциал по созданию новых продуктов и разработке продуктов завтрашнего дня
- Помощь через нашу службу технической поддержки (обучение, консультации, экспертизы и т.д.)
Подшипники коробки передач NTN-SNR
Наш ассортимент подшипников коробок передач в цифрах
- около 300 наименований продукции оригинальной комплектации
- ассортиментное покрытие около 200 разных коробок скоростей для европейских и азиатских автомобилей.
Бескомпромиссная надежность NTN-SNR
Коробки передач не допускают приблизительности. Они содержат от 6 до 14 подшипников, обеспечивающих:
- опору валов относительно картера
- вращение валов относительно картера
- восприятие усилий синхронизаторов
Высоконадежные подшипники NTN-SNR
- гарантируют отсутствие зазоров в коробке передач
- обеспечивают эксплуатацию в суровых условиях: высокие температуры, возможные загрязнения масла коробки передач, большие нагрузки, прогиб вала за счет увеличения крутящего момента двигателя, отсутствие смазки в случае утечки масла из коробки и т.д.
- соответствует таким специфическим требованиям, как механическая прочность, производительность, акустика, точность монтажа и т.д.
NTN-SNR подшипники выключения сцепления
Ассортимент подшипников выключения сцепления крупным планом:
За время своего длительного присутствия на рынке, NTN-SNR разработала серию подшипников выключения сцепления для 11 марок автомобилей.
Объемы производства упорных подшипников в сборе и их вращающихся частей позволили NTN-SNR занять место одного из ведущих мировых производителей.
Строгий контроль качества на протяжении всего производственного процесса обеспечивает качество наших подшипников.
Технические характеристики наших подшипников выключения сцепления
- Технология специальной листовой стали признана автопроизводителями оптимальной
- Радиально-упорные шарикоподшипники оптимизированы для усилий, направляемых диафрагмой в противоположные стороны
- Полиамидный сепаратор адаптирован к условиям частых ускорений
- Уплотнение, значительно увеличивающее срок службы в очень загрязненной среде.
- Специально адаптированное смазочное устройство.
NTN-SNR предлагает полный спектр приводных валов в сборе, шарниров равных угловых скоростей, комплектов защитных кожухов, представленных в предложении АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ – Ходовая часть.
Все детали трансмиссии Обратитесь к БРОШЮРЕ
Все детали в каталоге оn-line Войти в e-Shop
Трансмиссия, словами нашего эксперта
В среде с несколькими ограничениями: высокие температуры, замкнутая среда, масло, загрязненное металлическими частицами, «качество подшипника играет решающее значение для срока службы трансмиссии». В таких экстремальных условиях надежность - это ключевое слово для подшипников NTN-SNR: #RELIABILITYINSIDE.
Это подтверждается нашими техническими знаниями, так как все подшипники трансмиссии разработаны и изготовлены на наших заводах для рынка оригинального оборудования.
Возникли технические вопросы? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ