Наш опыт в области мехатроники позволяет нам выполнять измерения положения и скорости, которые самым эффективным образом соответствуют вашей системе.
Датчик для автомобилей с электронным приводом (для электромобилей и гибридных транспортных средств): компактная и гибкая альтернатива обычному датчику
Новый датчик угла поворота NTN-SNR - это оригинальное и эффективное решение, которое позволяет измерить угол поворота подшипника. Это дает возможность управлять синхронным электродвигателем с оптимальной эффективностью.
Преимущества решения:
- Компактная конструкция (осевая компактность и небольшой вес)
- Простота сборки (только одна часть)
- Нет регулировки положения датчика
- Современная точность благодаря новому запатентованному типу магнитного рисунка
Для дополнительной информации: флаер и спецификация

Датчики NTN-SNR: измерение магнитных характеристик в точном соответствии с перемещением

Благодаря сочетанию прикладных знаний в электронике и точному пониманию принципов механического перемещения компания NTN-SNR предоставляет датчики, которые могут встраиваться в ваши системы.
Отличительными характеристиками датчиков NTN-SNR являются:
- высокая разрешающая способность
- компактность
- точность измерения
- надежность при эксплуатации в экстремальных условиях
- индивидуальные решения для соответствия вашим требованиям
NTN-SNR - бренд надежной мехатроники
С момента изобретения подшипников с датчиками ASB® и разработки "проводных" исполнительных устройств компания NTN-SNR стала партнером, который предоставляет решения мехатроники для автомобилестроения.
Данный подход в сочетании с постоянно совершенствуемыми методами измерений магнитных характеристик позволяет нам предоставлять решения как для соблюдения ваших требований к электронным системам, так и к механической интеграции.
Обзор нашего ассортимента датчиков и магнитных колец

Бескорпусные магнитные датчики для печатных плат: обеспечение соответствия вашим требованиям
PMS P-ABL является программируемым интегрированным контуром, который может быть адаптирован к любым вашим требованиям к инкрементальным измерениям и измерениям абсолютным методом:
- полярные длины и программируемый коэффициент интерполяции
- сертификация AECQ100


Магнитные кольца: доступная надёжность для автомобилестроения
Магнитные кольца позволяют измерять скорость и положение посредством магнитных полюсов, расположенных по длине окружности.
Ассортимент NTN-SNR включает следующую продукцию:
- Односторонние устройства для инкрементальных измерений
- Двусторонние устройства с импульсным сигналом для псевдо-абсолютных измерений или корректирующие для абсолютных измерений.
- Специально изготовленные встраиваемые устройства или инновационные магнитные шаблоны.
Трубчатые датчики: простая сборка
Трубчатые датчики обеспечивают высокую точность измерений, датчик имеет компактный и прочный корпус, который подходит для любых целей применения:
- TTS INC: высокоточные инкрементальные измерения для гидравлических систем
- TTS P-ABL: инкрементальные или псевдо-абсолютные измерения для применения в промышленности
- TTS ABL: абсолютные измерения в точке срабатывания датчиков положения: от 13 до 17 бит (диаметр датчика положения Ø 37,5 или Ø 78,5)


Датчики для шарикоподшипников: для измерения в ограниченном пространстве
Компания NTN-SNR обеспечивает интеграцию измерительных устройств в ваше оборудование. При этом используется минимальное пространство, монтаж выполняется просто и не требуется регулирование положения датчика.
- BBS INC: промышленный стандарт
- BBS P-ABL: высокая точность с контрольными сигналами
- BBS ABL: абсолютные измерения с фактическим повышением эффективности
Датчики для линейных направляющих: преимущество неограниченного перемещения
NTN-SNR дает возможность интегрировать устройство измерения положения напрямую в линейную направляющую (LGS P-ABL). Данное решение обеспечивает:
- высокую точность
- беспроводную передачу сигнала, кабели не требуются
- высокую производительность в жестких условиях эксплуатации

Датчики для специальных целей применения
Для обеспечения точности в условиях ограниченного пространства или для простоты встраивания стандартные коммерческие датчики положения не всегда подходят для различных целей применения.
Для соблюдения ваших требований наши инженерные специалисты адаптируют и проектируют оптимальные решения для вас:
- разработка датчика TMR для высокоточных результатов применения в транспортных средствах высокой проходимости
- полностью встраиваемые датчики и магнитные кольца для транспортных средств
- дополнительное уплотнение для применения в гидромоторах
- сквозной датчик подшипника вала для применения в робототехнике
Наш эксперт рассказывает об эффективности датчика MPS40S

MPS40S (или PMS P-ABL) является единственным датчиком на рынке, который сочетает в себе высокую точность и функцию формирования контрольных импульсных сигналов. Он подходит для всех длин магнитных полюсов, в частности, для применения в очень ограниченном пространстве, когда требуется эффективность и точность. Для надёжности, в нем применяются технологии, которые были проверены в автотранспортных средствах и получили сертификацию AECQ100. Датчик походит для выполнения критических для безопасности функций.
MPS40S с соединением с магнитным кольцом (конструкции NTN-SNR) является идеальным решением для управления бесщеточными электродвигателями постоянного тока. Все, что необходимо, это только контрольные импульсы для переключения катушек, инкрементальный сигнал для передачи сигнала обратной связи скорости и установка между двумя полюсами двигателя.

Возникли вопросы о нашем центре исследований и разработки? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ