Правильный демонтаж подшипников механическим и гидравлическим способами. Воспользуйтесь советами экспертов NTN-SNR, чтобы оптимизировать работы по техническому обслуживанию.
Зачем демонтировать подшипники правильно?
Помимо установки и смазывания советы наших экспертов будут полезны и при снятии подшипников.
Каковы преимущества правильного демонтажа?
- Оперативность
- Срок службы оборудования: снижение риска повреждения деталей (вал, корпус и подшипник, если он будет использоваться повторно)
- Безопасность оборудования: снижение риска получения травм
Особенности демонтажа с использованием механического инструмента
К механическому инструменту для снятия подшипников относятся специальные съемники. Съемник устанавливается на уровне кольца и плотно прижимается к нему.
Выбор съемника определяется следующими факторами:
- тип и диаметр посадочного отверстия определяют тип съемника, доступное пространство и усилие, необходимое для снятия подшипника
- доступность посадочного отверстия: внешнее, внутреннее, специальное
- необходимое усилие: выберите точку опоры на центральной оси, на внешней детали, либо на специальных приспособлениях. Съемники, оснащенные гидравлическими насосами и цилиндрами, обладают важным преимуществом, так как позволяют оператору развить большее усилие, по сравнению с его физической силой. Система центрующих рычагов также помогает при снятии.
Компания NTN-SNR предлагает полный ассортимент съемников, которые рассчитаны на любые потребности, просты в работе, надежны и безопасны.
Особенности демонтажа с использованием гидравлического оборудования
Гидравлические приспособления могут использоваться для снятия механических деталей любых размеров, если для этого необходимы значительные усилия.
Для снятия подшипников могут использоваться съемники 2 типов:
- для снятия подшипников, установленных на коническом валу
- для снятия подшипников, установленных на конических втулках при помощи гидравлических гаек
Ознакомьтесь с ассортиментом гидравлических гаек для демонтажа подшипников.
Гидравлические гайки идеально подходят для быстрого снятия подшипников, установленных на конических втулках. При этом для снятия не требуются значительные усилия.
Полный перечень съемников. Перейти в интернет-магазин
Компания NTN-SNR, кроме того, может помочь вам при УСТАНОВКЕ и СМАЗЫВАНИИ подшипников.
Вам необходима помощь или совет? ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ