ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
подшипников

Инструменты для обслуживания подшипников NTN и SNR позволяют максимально продлить срок службы ваших подшипников и повысить производительность вашего оборудования.

Компания NTN разработала инструменты для холодного и горячего монтажа подшипников. Они позволяют сократить риск повреждения подшипников и продлить их срок службы.

produits-outillage-malette-2

Комплект для монтажа в холодном состоянии

  • Комплект инструментов для монтажа: этот монтажный комплект содержит все втулки, необходимые для стандартного и безопасного монтажа подшипников.
  • Антифреттинговая паста: эта применяемая при сборке паста требуется при монтаже подшипников. Она предотвращает коррозию на участках контакта двух механических поверхностей.
  • Разводные гаечные ключи: ключи с крючком и штифтом позволяют устанавливать гайки типов KM, KML, KMK и точные стопорные гайки типов B, TB, BR и TBR.

Комплект для монтажа в горячем состоянии

Наш новый ассортимент индукционных нагревателей для горячего монтажа обеспечивает высокоэффективный, легкий и безопасный нагрев даже самых чувствительных деталей (шестерён, подшипников и пр.).

Выбор индукционного нагревателя зависит от типа нагреваемой детали, минимального и максимального веса нагреваемой детали, размеров, необходимой температуры, а также доступных для работы мощности и напряжения.

Наш ассортимент индукционных нагревателей:

  • TOOL SmartTEMP S: компактное устройство, сочетающее в себе все преимущества нашего ассортимента индукционных нагревателей в компактном исполнении. Подходит для деталей весом до 50кг
  • TOOL SmartTEMP M: бестселлер среди ремонтных мастерских, нагреватель с поворотным сердечником, способный нагревать детали весом до 100кг
  • TOOL SmartTEMP L: компактный и мощный нагреватель для деталей весом до 200кг
  • TOOL SmartTEMP XL / XL Pivot: мощный нагреватель для деталей весом до 400кг
  • TOOL SmartTEMP XXL: подходит для очень тяжелых деталей весом до 800кг
  • TOOL SmartTEMP XXXL: чрезвычайно мощный нагреватель для деталей весом до 1 600кг

Посмотрите наши обучающие видео о применении гидравлических гаек:

Демонтаж подшипника гидравлической гайкой со стяжной втулки

NTN-SNR-SmartTEMP

Наши съемники и пластины обеспечивают безопасный демонтаж подшипников.

produits-outillage-4

Комплекты внутренних съёмников

Мы предлагаем идеальный выбор внутренних съемников  для подшипников с диаметром отверстия от 5 до 100мм, установленных с натягом в корпусе.

Комплект съемников для радиальных шарикоподшипников

BBPS 10-100 подходит для съема подшипников с диаметром отверстия от 10 до 100 мм, установленных в глухом корпусе.

Самоцентрирующиеся механические съемники с двумя или тремя захватами

Съемники данной серии позволяют выполнять демонтаж подшипников малого и среднего размера с шириной захвата от 120 до 270мм.

  • SCMP 2/3-120: для максимальной ширины захвата 120мм
  • SCMP 2/3-180: для максимальной ширины захвата 180мм
  • SCMP 2/3-270: для максимальной ширины захвата 270мм

Самоцентрирующиеся гидравлические съемники с двумя или тремя захватами

Съемники подходят для демонтажа подшипников большого размера и запрессованных деталей (шкивов и шестерней) с максимальным наружным диаметром от 325 до 680мм.

  • SCHP 4 TONS: грузоподъемность 4 тонны, максимальная ширина захвата 325мм
  • SCHP 12 TONS: грузоподъемность 4 тонны, максимальная ширина захвата 485мм
  • SCHP 20 TONS: грузоподъемность 4 тонны, максимальная ширина захвата 570мм
  • SCHP 30 TONS: грузоподъемность 4 тонны, максимальная ширина захвата 680мм

Гидравлический съемник 3 в 1

Push-Puller 8/12 тонн подходит как для монтажа, так и для демонтажа подшипников и втулок посредством внутреннего или внешнего зацепления.
Комплект позволяет выполнять операции технического обслуживания без использования дополнительного оборудования.

Универсальная трехсекционная съемная пластина

Применяемые в сочетании с механическим или гидравлическим съемником, универсальные пластины позволяют выполнять демонтаж подшипников при отсутствии достаточного захвата.

  • Трехсекционная съемная пластина BP3S 26-160: для диаметров валов от 26 до 160мм
  • Трехсекционная съемная пластина BP3S 50-210: для диаметров валов от 50 до 210мм
  • Трехсекционная съемная пластина BP3S 90-340: для диаметров валов от 90 до 340мм
  • Трехсекционная съемная пластина BP3S 140-495: для диаметров валов от 140 до 495мм

Комплект для внутреннего и наружного съема 2 в 1

BPES 10-105 позволяет выполнять демонтаж подшипника посредством внутреннего или внешнего зацепления.

Комплект дополнительного оборудования

Комплект дополнительного оборудования является дополнительным инструментом для гидравлического съемника (при отсутствии достаточного захвата). Скошенные рычаги позволяют выполнить демонтаж и предотвратить повреждение вала.

  • AS-SCHP 4T/ комплект дополнительного оборудования для гидравлического съемника: для валов диаметром от 25 до 110мм
  • AS-SCHP 12T/ комплект дополнительного оборудования для гидравлического съемника: для валов диаметром от 85 до 225мм

Инструменты данного типа необходимы для монтажа и демонтажа сферических подшипников с коническим отверстием.

produits-outillages-5

Гидрогайки

Наш ассортимент гидрогаек подходит для валов диаметром от 50 до 1000мм. Они необходимы для валов с большим диаметром, позволяют предельно эффективно контролировать остаточный зазор при монтаже подшипников, снижают трудоемкость при выполнении ручных операций и, позволяют экономить время, предусмотренное для эксплуатации.

"Возвратно-поступательный" метод, который применяется в предлагаемой нами продукции, позволяет значительно упростить работу, поскольку поршень автоматически возвращается в исходное положение.

Посмотрите наши обучающие видео о применении гидравлических гаек:

Демонтаж с использованием давления масла
Монтаж подшипника на закрепительную втулку гидравлической гайкой
Монтаж подшипника на стяжную втулку гидравлической гайкой

Гидравлические насосы

Сверхлегкие и компактные гидравлические насосы предназначены для применения с гидрогайками. Они характеризуются простотой работы и повышенной безопасностью.

  • PUMP SET 700B-0.3L для гаек ≤ HMV 54 EBF
  • PUMP SET 700B-0.9L для гаек ≤ HMV 92 EBF

Мы рекомендуем применять гидравлическое масло SNR. Оно содержит ингибиторы коррозии, не вызывающие негативного воздействия на уплотнения, например, из нитрильных материалов.

Расширительные трубки и переходники

Подсоединяемые напрямую к втулкам толстостенные расширительные трубки позволяют выполнять впрыск масла во втулку или вал под очень высоким давлением. Переходники позволяют подсоединять трубку к гидравлическому фитингу (не входит в объем поставки для переходника)

Устройства безопасности, системы мониторинга и измерительные приборы SNR служат для обработки данных и отслеживания.

produits-outillage-5

Laser Temp 301

Этот инфракрасный термометр с лазерным прицелом позволяет легко проводить диагностику работы оборудования посредством точных и безопасных измерений температуры, как непосредственно, так и в дистанционном режиме.

Набор калибров толщины (щупов)

Комплект калиброванных измерительных щупов позволяет выполнять быстрые и точные измерения радиального зазора, в частности, хорошо подходит для сферических и цилиндрических роликоподшипников. Комплект содержит 17 щупов, доступны 3 длины калибров: 100мм, 150мм и 300мм.

Термоустойчивые перчатки

Термоустойчивые перчатки обеспечивают полностью безопасное перемещение горячих деталей и деталей, покрытых маслом, нагретых до температуры +350°C.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом     инструментов для технического обслуживания Загрузить КАТАЛОГ     Перейти e-Shop

Компания NTN также может предоставить рекомендации по вопросам МОНТАЖА и ДЕМОНТАЖА подшипников.

При наличии любых вопросов или специальных требований, пожалуйста,ОБРАТИТЕСЬ К НАМ