Technicien méthodes (H/F)

Отрасль: Procédés et industrialisation
Ссылка: 2023-2432
Место: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

 Contexte & missions

Intégré à l'un de nos sites de production du bassin annécien, vous participerez au développement et à l'industrialisation de nouveaux produits.
Différentes opportunités existent, dans l'ensemble de nos secteurs phares : l'aéronautique, l'automobile et l'industrie.

Votre savoir-faire pourra être utiliser autour de diverses techniques :

  • l'usinage,
  • la rectification,
  • la mesure

Ces nombreuses possibilités vous permettront non seulement de trouver votre place dans l'entreprise, et vous offre également l'opportunité de construire une véritable carrière.

 

Et si c'était vous ?

Vous avez le goût pour le travail sur le terrain, êtes rigoureux et avez développé un certain esprit d'initiative. Vous avez le sens du contact et l’esprit d'équipe.
Vous êtes issu d'une formation Bac +2/3 Mécanique vous ayant également permis d'acquérir une bonne maîtrise des outils CAO et FAO.

  • Si vous êtes junior, un parcours d'intégration est prévu, vous laissant de vous acclimater et vous permettant d'évoluer sur le poste.
  • Si au contraire vous avez une certaine expérience en industrie au sein d'un service méthode, le poste vous permettra de monopoliser toutes vos compétences.

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Bassin annécien (Seynod, Meythet ou Argonay)
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 37,5h par semaine de travail effectif
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expérience / compétences

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution ! 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici .

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.