Колесные подшипники обеспечивают вращение колеса (приводного или неприводного) относительно ходовой части автомобиля, выдерживая при этом воздействующие на колесо нагрузки.
Компания NTN-SNR разработала для производителей автомобилей подшипники нескольких типов, выбор которых зависит от автомобиля и ожидаемой функциональности. Фактически мы говорим о поколении подшипников, которые в настоящее время называются "GEN".
Первое поколение колесных подшипников
Изначально использовались однорядные подшипники, устанавливающиеся парами. По сравнению с этими стандартными подшипниками, колесные подшипники первого поколения были двухрядными, причем они не требовали предварительной регулировки.
Преимущества GEN.1: Компактные размеры, повышенная надежность, простота установки. Это одни из наиболее распространенных колесных подшипников.
![roulements-de-roue-1 roulements-de-roue-1](/sites/default/files/2016-11/Gen123-1bis_0.jpg)
Второе поколение колесных подшипников
В целях упрощения конструкции, а также снижения веса, что ожидалось производителями автомобилей, компания NTN-SNR предложила колесные подшипники нового типа. Внутренние и внешние кольца этих подшипников имеют особую конструкцию, со ступицей в сборе, фланцами и крепежными отверстиями, что упрощает их установку.
Преимущества GEN.2: снижение количества деталей, повышенная жесткость, повышенная точность, большее соответствие рабочим условиям.
![roulements-de-roue-2 roulements-de-roue-2](/sites/default/files/2016-11/Gen123-2bis_0.jpg)
Третье поколение колесных подшипников
Подшипники 3-го поколения поддерживают две функции: возможность соединения с ходовой частью с одной стороны и с тормозным и колесным дисками– с другой. Все это возможно благодаря наличию фланцев на внутреннем и наружном кольцах. Кроме того, интеграция подшипника с автомобилем позволяет выполнять функции трансмиссии на ведущей оси (за счет шлицевого или планетарного соединения).
Преимущества GEN.3: простота установки за счет предварительного натяга, отрегулированного на заводе-изготовителе.
![roulements-de-roue-3 roulements-de-roue-3](/sites/default/files/2016-11/Gen123-3bis_0.jpg)
Колесные подшипники разрабатываются на основе спецификаций, которые предлагают нам производители автомобилей, включая автомобили, работающие на альтернативных источниках энергии.
У вас есть вопросы? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ