News

Новая линейка смазочных материалов SNR для подшипников, созданная на основе 100-летнего опыта

- Europe - Industry OEM - Продукция

SNR lubrication Range

С запуском новой линейки профессиональных смазок SNR сделан новый шаг в оптимизации промышленного технического обслуживания.Брендиспользуетсвой 100-летний опыт и предлагаетэффективную, прочную, простую в использовании и болееэкологичнуюлинейкупродуктов, чтобыответитьнавызовызавтрашнегодня.   

Линейка смазочных материалов: полный ассортимент для повышения производительности подшипников 

Являясь производителем и разработчиком подшипников более 100 лет, мы обладаем глубокими знаниями в области подшипников и смазок, необходимых для их правильного использования.

Эта новая линейка включает в себя:

  • Высокоэффективные смазочные материалы: смазки и масла, разработанные для любых условий эксплуатации
  • Системы смазки: ручные, автоматические одноточечные и многоточечные смазочные устройства
  • Индивидуальные сопутствующие услуги: диагностика, консультации и внедрение для оптимизации использования систем

Это комплексное предложение направлено на упрощение технического обслуживания, сокращение простоев оборудования и продление срока его службы. 

Смазочные материалы, адаптированные к каждому применению

Ассортимент охватывает все промышленные потребности, даже самые экстремальные. Он включает 10 специальных составов, каждый из которых разработан для удовлетворения конкретных требований:

  • Universal и Universal +: многоцелевые.  
  • Heavy Duty и Heavy Duty +: тяжелые нагрузки, интенсивное использование
  • Heavy Duty EP3: тяжелые нагрузки с вертикальными осями
  • VIB 400 и VIB: экстремальные условия и вибрации  
  • High temp MP: экстремальные температуры (180 °C)
  • Ultra high temp: экстремальные температуры + пищевые стандарты (+260 °C)
  • Food GR и Food: пищевая, фармацевтическая и косметическая промышленность (кошерная, халяльная)
  • Low temp: очень низкие температуры (-60 °C) и высокие скорости
  • Chain Oil: масло для цепей, работающих в тяжелых условиях.  
  • Food Chain Oil: масло для пищевых цепей

Каждое смазочное средство доступно в нескольких форматах (картридж, банка, ведро и бочка) для адаптации к требованиям различных секторов. 

Системы смазки для идеального и контролируемого нанесения смазочных материалов

Хорошая смазка также зависит от эффективных и простых в использовании систем смазки.  Поэтому мы также предлагаем линейку систем смазки, которые упрощают и автоматизируют смазку устройств. 

  • Ручные смазчики дозаторы(смазочный пистолет)
  • Автоматические смазочные устройства (одноточечные и многоточечные), программируемые и многоразовые.  

Эти устройства просты в установке и настройке и обеспечивают непрерывную смазку даже в самых экстремальных условиях, снижая риск выхода из строя из-за забывчивости ошибок или передозировки. 

Дополнительные услуги: экспертная поддержка для организации оптимальной смазки

Помимо продукции, бренд предлагает полную поддержку в настройке эффективной смазки оборудования. Она включает:  

  • анализ технических заданий,  
  • выбор подходящей системы смазки
  • индивидуальную техническую поддержку.  

Эта услуга направлена на обеспечение смазки, идеально адаптированной к требованиям каждого оборудования. 

Смазка: важнейший элемент технического обслуживания и обеспечения работоспособности подшипников  

Смазка является важным этапом технического обслуживания подшипников и их правильной эксплуатации. Неправильная смазка приводит к выходу подшипников из строя.  

Как производитель, SNR обладает опытом разработки в области механических, термических и экологических характеристик подшипников и разрабатывает пластичные смазки с оптимальным весом для точного и долговременного смазывания..

Результат: значительное сокращение отказов, упрощение технического обслуживания и повышение промышленной производительности.

Ознакомьтесь с ассортиментом смазочных материалов SNR и оптимизируйте надежность вашего оборудования.  

Узнайте больше здесь и закажите здесь  


От кузова раллийного автомобиля до производственной линии: Ники Шелле посетил NTN Europe

- Франция - Automotive Aftermarket - Продукция

В рамках партнерства с Ники Шелле, раллийным гонщиком и ведущей фигурой в немецком автоспорте, компания NTN Europe пригласила его на свой производственный объект в Сейноде, Франция, чтобы он мог подробно ознакомиться с ее производственным опытом. Во время этого визита Ники Шелле смог… Read more

Подписание меморандума о взаимопонимании между NTN Corporation и NSK Ltd.

- Japon - Группа - Организация

NTN Corporation объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с NSK Ltd. с целью создания совместной холдинговой компании, объединяющей бизнес обеих групп.Посредством этой сделки NTN Corporation и NSK Ltd. намерены объединить сильные стороны обеих компаний для создания устойчивого и перспективного… Read more