News

NTN Europe launches ROX: the bearing designed to reduce maintenance downtime on conveyors in quarries and mines

- France - Industry OEM - Продукция

spherical roller bearing ROX

ROX - BORN FOR THE DUST.

ROX is the only spherical roller bearing in the world equipped with two patented metal deflectors, designed to effectively block the entry of dust and debris, while its nitrided cage reinforces resistance to impact and harsh conditions.

Developed for maintenance managers, ROX significantly reduces maintenance frequency, lowers downtime costs, and limits environmental impact.

With ROX, bearing life is increased by more than 2 times, lubrication is reduced by more than 50%, while remaining 100% compatible with standard premium (ISO) bearings.

Designed to last, ROX operates from -40°C to +200°C and accepts up to 2° of misalignment.

It is positioned as the benchmark solution for conveyor applications in dusty and extreme environments: quarries, cement plants, mines, cardboard factories... wherever continuity of service and reliability are key issues.

With ROX from SNR brand, NTN Europe supports its customers over the long term, offering them innovative technologies that are increasingly robust, high-performance, and adapted to the realities of the field.

Download the brochure

 


От кузова раллийного автомобиля до производственной линии: Ники Шелле посетил NTN Europe

- Франция - Automotive Aftermarket - Продукция

В рамках партнерства с Ники Шелле, раллийным гонщиком и ведущей фигурой в немецком автоспорте, компания NTN Europe пригласила его на свой производственный объект в Сейноде, Франция, чтобы он мог подробно ознакомиться с ее производственным опытом. Во время этого визита Ники Шелле смог… Read more

Подписание меморандума о взаимопонимании между NTN Corporation и NSK Ltd.

- Japon - Группа - Организация

NTN Corporation объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с NSK Ltd. с целью создания совместной холдинговой компании, объединяющей бизнес обеих групп.Посредством этой сделки NTN Corporation и NSK Ltd. намерены объединить сильные стороны обеих компаний для создания устойчивого и перспективного… Read more