Шарико-винтовые пары NTN-SNR обеспечивают точное позиционирование линейного движения при использовании во многих отраслях промышленности.
За более чем два десятилетия NTN-SNR приобрела большой опыт применения шарико-винтовых пар.
Шарико-винтовые пары NTN-SNR: безопасность, цена, точность
Уже почти 30 лет шарико-винтовые пары являются частью серии линейных направляющих NTN-SNR. Наше комплексное предложение, основанное на инновационных продуктах высокого качества, позволило нам завоевать рынок передвижений.
Преимущества шарико-винтовых пар NTN-SNR:
- высокое качество
- безопасность, подтвержденная комплексными эксплуатационными испытаниями
- отличное соотношение цены и качества, обусловленное оптимизацией производственных расходов
- длительный срок службы благодаря использованию различных уплотнений
- линейка дополнительных продуктов, обеспечивающих выбор наиболее подходящего размера продукта
- диагностирование погрешностей перемещений по запросу
Шарико-винтовые пары отвечают самым высоким требованиям к точности и долговечности. Доступные классы точности: IT3 - IT10.
Следуйте инструкциям
NTN-SNR предлагает шарико-винтовые пары: накатанные и шлифованные, с правой и левой резьбой, миниатюрные шарико-винтовые пары, а также специальные решения. Наш сервисный центр и наши инженеры-технологи всегда готовы оказать вам поддержку.
Накатанные шарико-винтовые пары: диаметр от 6 до 80 мм, класс точности T7
Шлифованные шарико-винтовые пары: диаметр от 4 до 120 мм, класс точности T3, T5, P3, P5
Специальные решения: специальные гайки в соответствии с чертежом
Стандартная обработка или обработка в соответствии с чертежом: по запросу предоставляется полный отчет об испытаниях по DIN ISO, для подшипников фиксированных опор и подшипников плавающих опор в стандартной версии
Дополнительно: покрытие и обработка шарико-винтовых пар
Серия NTN-SNR включает большое количество дополнительных приспособлений:
- комплект для подшипников фиксированных опор BSTK, BK, EK
- комплект для подшипников плавающих опор BSTF и BF
- подшипники фиксированных опор BST и BSTU рассматриваются как разные подшипники
Широкие возможности применения
Являясь основными компонентами, применяющимися в механике, шарико-винтовые пары нашли свое применение в разных отраслях:
- фармацевтика (миниатюрное исполнение шарико-винтовых пар)
- аэрокосмонавтика
- станкостроение
- машиностроение и специализированное оборудование
- упаковочное оборудование
- монтажные линии и автоматизированные линии
- бумажная и лесная промышленность
- полупроводники
- и т. д.
Ознакомиться с предложениями по линейным направляющим, линейным модулям, шариковым втулкам и шлицевым валам.
Особенности шарико-винтовых пар NTN-SNR. Рассказывает наш эксперт
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, в том числе накатанные и шлифованные шарико-винтовые пары, в соответствии с размерами DIN и со стандартными размерами. По запросу мы также можем предоставить отчет об ошибке перемещения или крутящего момента в соответствии с ISO.
У вас особые задачи? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ