ШАРИКОВЫЕ ВТУЛКИ
для линейных направляющих

Богатый ассортимент наших недорогих шариковых втулок обеспечивает широкий спектр промышленного применения и совершенно незаменим для работы с системами линейного перемещения.

douilles-a-billes-2

Шариковые втулки являются частью серии линейных направляющих. Простые и надежные, эти продукты производят сильное впечатление благодаря своим преимуществам: 

  • высокое качество, подтвержденное комплексными эксплуатационными испытаниями
  • отличное соотношение цены и качества (например, самоустанавливающиеся шариковые втулки)
  • безопасность гарантируется многими десятилетиями работы в различных областях машиностроения
  • длительный срок службы благодаря применению различных уплотнений 
  • возможность использования даже в тяжелых эксплуатационных условиях

Нашу программу дополняют полные подшипники с обработанными по заказу корпусом и валом, а также опоры валов.

Шариковые втулки в стандартном или компактном исполнении

  • Серия ISO и JIS
  • Различная форма и длина
  • Стандартный или улучшенный материал, обеспечивающий более высокую коррозионную устойчивость

Самоустанавливающиеся шариковые втулки

  • Открытые и закрытые втулки
  • Втулки с самоцентровкой или без самоцентровки

Подшипники

  • Различные формы и размеры
  • Подшипники с со стандартными или самоустанавливающимися втулками

Валы

  • Различные материалы: стандартный, устойчивый к коррозии или хромированный
  • Сплошные и полые валы
  • Стандартная обработка опор валов

Приспособления

  • Рельсовая направляющая опоры вала
  • Подшипник вала и двойная опора вала
douilles-a-billes-3

Узнать все о шариковых втулках NTN-SNR     См. БРОШЮРУ

 

Благодаря большому разнообразию шариковые втулки NTN-SNR применяются во всех областях промышленности:

  • общее машиностроение
  • упаковка 
  • средства механизации 
  • и т. д.


Многолетний опыт работы в различных областях машиностроения позволил нам создать решения, которые будут учитывать ваши потребности.

douilles-a-billes

Для вашего индивидуального промышленного применения. ОБРАТИТЕСЬ К НАМ