Zamanlama ve motor aksesuarları konusunda uzman orijinal ekipman üreticisinin bilgi birikiminden yararlanın.
Bir motorun performansı etrafındaki parçaların kalitesi nedeniyle tehlikeye düşmemeli ya da bu durum motorda herhangi bir arızaya sebep olmamalıdır.
Motor: Orijinal ekipman üreticisinin performansı

Orijinal ekipman üreticisi olarak konumumuz, en büyük otomobil üreticilerinin güvenini kazanmamızı sağladı. Zamanlama ve aksesuar kayışları ürün yelpazemiz, Avrupa araç parkının yaklaşık %97'sini kapsamaktadır.
Aşağıdakileri garanti ediyoruz:
- Araç üreticilerinin performans özelliklerine uygun, birebir aynı kalite
- Yüksek güvenilirlik seviyesi
- Birinci sınıf performans
- İnovasyon ve geleceğin ürünlerini tasarlama becerisi
- Teknik destek ve iletişim hizmetleri
NTN-SNR zamanlama kayışları: Setler ve gergiler
Rakamlarla zamanlama kayışı ürün grubumuz:
- 600’den fazla zamanlama kayışı seti ve su pompalı zamanlama kayışı seti
- Yaklaşık 600 referans; mekanik gergiler, hidrolik gergiler, avara kasnakları ve krank kasnakları
- Yaklaşık 60 araç üreticisine yönelik uygulamalar
Hem Avrupa hem de Japon kimliğimiz sayesinde ortaya çıkardığımız geniş ürün yelpazemiz, Asya markalı araçlar ve NTN markalı ürünler de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılar.
Zamanlama kayışı setleri
- Kurulum için gerekli tüm bileşenleri içeren yaklaşık 500 set, yüksek kalitede bakım sağlar
- Üretici portföyüne ek olarak, en popüler uygulamaları kapsayan 150'den fazla su pompalı zamanlama kayışı seti. Benzeri olmayan referanslar stok yönetiminizi kolaylaştırır.

Gergiler
Zamanlama sisteminin düzgün çalışması için hayati önem taşıyan gergiler çok yüksek hızlara çıkabilmektedir (motor devrinin birkaç katı). Ekstrem çalışma koşullarına tabidirler. Bu nedenle düzenli aralıklarla kontrol edilip değiştirilmeleri gerekmektedir.
NTN teknolojisi pazara aşağıdakileri sunar:
- Avara kasnağı rulmanı
- Otomatik dinamik gergiler
- Hidrolik gergiler
- Dişli avara kasnakları

Motor zamanlama ve aksesuar sistemlerinde ortaya çıkan erken arızaların %90'ının montaj hatalarından veya düşük kaliteli parça kullanımından kaynaklandığını biliyor muydunuz? Bu sistemlere özen gösterilmesi çok önemlidir. Bir NTN ürününü tercih etmek, motorunuzun düzgün çalıştığından emin olmanızı sağlar. Ustaların doğru montaj talimatlarına erişebilmesi için NTN, Tech ScaN'R uygulamasını geliştirmiştir. Sadece birkaç tıklama ile doğru montaj bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
SNR aksesuar ürün yelpazesi
Aksesuar ürün yelpazemiz, aksesuar kayışları, gergiler, aksesuar setleri, krank kasnakları, krank kasnağı setleri, alternatör kasnakları ve klima rulmanlarından oluşan, piyasadaki en eksiksiz ürün gruplarından biridir.

Aksesuar kayışları
Aksesuar kayışı, aşağıda sayılan yardımcı sistem bileşenleri için tahrik sağlar: alternatörler, hidrolik direksiyon pompaları, su pompaları (kuruluma bağlı), klima kompresörleri….
Bu nedenle, SNR aksesuar kayışları:
- Uzunluk açısından, orijinal ekipman kayışlarla aynı toleranslarla geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.
- Tüm araçlarda kullanım için onaylanmıştır
Yivli ve trapez aksesuar kayışlarının ömrü sınırlı olduğundan aşağıdakilerin yapılmasını tavsiye ediyoruz:
- Aşınma olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin
- Üretici ve / veya NTN tarafından tavsiye edilen değişim sürelerine uyun
- Hasarlı kayışları hemen değiştirin

Avara kasnakları
Avara kasnakları aksesuar kayışında doğru gerginliği yaratır. Tahrik elemanlarının sapmalarını telafi etmenin yanı sıra, kayışın aşınma nedeniyle gerilmesinin de telafi edilmesini mümkün kılar. Kaliteli bir avara kasnağının tercih edilmesi motorunuz için çok önemlidir.
NTN teknolojisi pazara aşağıdakileri sunar:
- Otomatik gergiler: Kısa süreli ağır yükleri sönümler, kayışın kaymasını önler ve sesi azaltır.
- Mekanik gergiler: Gergi yayı vasıtasıyla hareketi sönümler
- Avara kasnakları

Aksesuar setleri ve su pompalı aksesuar setleri
Bu setler, aksesuar kayışı, gergiler, avara kasnağı ve diğer gerekli bileşenleri içeren komple onarım çözümleridir. Su pompalı aksesuar setlerinde ayrıca su pompası bulunmaktadır.
Set kullanımının avantajları:
- Gerekli tüm bileşenler tek kutudadır
- Ürün tanımlama hatalarının önüne geçer
- Sipariş ve stok için tek bir referans
- Tüm parçalar için OE kalitesinde onarım

Krank kasnakları
Krank kasnakları, krank milinden kaynaklanan düzensizliklere bağlı titreşimleri azaltır. Kayışın ve diğer tahrik elemanlarının en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Kaliteli bir kasnak, motor için yüksek seviyede koruma sağlarken, herhangi bir hasar riskini de azaltır.
SNR krank kasnağı setlerine dair yaklaşık 200 referans bulunmaktadır, böylece:
- Sorunsuz çalışma
- Yüksek seviyede sönümleme özelliği ve motor koruması
- Daha uzun ömür
- özellikleri elde edilir.
Ağır çalışma koşullarına maruz kaldıklarından, her 60.000 km’de ya da zamanlama kayışını veya yardımcı bileşenlerden birini değiştirirken krank kasnaklarını gözle kontrol etmenizi öneririz.

Krank kasnağı setleri
Krank kasnağı ve montaj bileşenlerini içeren komple bir değiştirme çözümüdür.
Set kullanımının avantajları:
- Gerekli tüm bileşenler tek kutudadır
- Ürün tanımlama hatalarının önüne geçer
- Sipariş ve stok için tek bir referans
- Kaliteli onarım

Alternatör kasnakları (OAP)
Alternatör kasnağı, motor yavaşlamasına ilişkin değişiklikleri ve hız ile torktaki keskin değişiklikleri azaltır. Krank milinin ivmelenme evreleri sırasında alternatörü tahrik eder. Ayrıca kayışın ve yardımcı sistemlerin ömrünü uzatıp koruma sağlar.
NTN’nin sunduğu alternatör kasnakları aşağıdaki amaçlarla tasarlanmıştır:
- Giderek karmaşıklaşan modern motorların çalışma koşullarını karşılamak
- Alternatörün arızalanma riskini sınırlandırmak
Bu nedenle, alternatör kasnağının çalışmasının düzenli olarak kontrolünü ve yardımcı sistemin bakımı sırasında değiştirilmesini öneriyoruz.
Otomotiv yedek parçaları hakkında her tür bilgi broşürlerimizde mevcuttur. Dokümanları incele
Tüm parçaları çevirimiçi kataloğumuzda bulabilirsiniz e-Shop’a bağlan
Uzmanımız anlatıyor: Üretici firma tavsiyeleri

#PERFORMANCEINSIDE sloganı, anlamını ürün gamının genişliğinden, zamanlama ve aksesuar gruplarının tamamlayıcı ürünlerinin çeşitliliğinden ve teknik gereksinimlerin tam olarak anlaşılmasından almaktadır. Orijinal ekipman üreticisi olarak NTN, yedek parçaların kalitesini garanti eder. Grup, özellikle orijinal ekipman hidrolik gergiler alanında dünya lideridir. NTN ürünlerini içeren zamanlama sistemlerinin daha güvenilir ve bakım açısından daha verimli olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.

Herhangi bir teknik sorunuz mu var? BİZE ULAŞIN