ENDÜSTRİYEL POMPALAR
Performans İçin Doğru Seçim

Önde gelen pompa üreticileriyle yakın işbirliğimiz, çok çeşitli uygulamalarda benzersiz bir uzmanlık geliştirmemizi sağladı.

Amacımız: Faaliyet gösterdiğiniz sektörün doğasında var olan kısıtlamalara uyum sağlarken, aynı zamanda ekipmanlarınızın güvenilirliğini artırmanıza ve sahip olma maliyetlerinizi (*) düşür

(*) Ortalama olarak, maliyetlerin %45'i enerji tüketimi, %25'i ise bakım ile ilgilidir.

Temel, ancak görünmez ekipmanlar olan pompalar her yerde kullanılmaktadır: Su ve atık tahliyesi, tarım, petrol ve gaz, ev aletleri, kimya, enerji, yiyecek ve içecek endüstrisi, ilaç endüstrisi, vb.

Pumps



Pompaların pek çok çeşidi bulunmaktadır. Boyut, uygulanan teknoloji ve kullanılan malzemeler bakımından farklılık gösterirler. Her uygulamanın ve pompalanan her ürünün (su, gaz, aşındırıcı sıvı vb.) kendine özgü gereksinimleri vardır. Bir evde içme suyunu sirküle etmek için tasarlanmış bir model avucunuza sığarken, bir petrol platformunda kullanılanlar birkaç metre uzunluğunda ve birkaç ton ağırlığındadır.

 

İki ana pompa türü bulunmaktadır:

  • Santrifüj pompalar : Pompalanacak sıvıyı yüksek veya düşük devirde dönen bir dişliden geçirerek döndürür.
     
  • Pozitif deplasmanlı pompalar : Sistemde sıkışan sıvıların yerini mekanik olarak değiştirir. Devir başına hacim, çıkış basıncı, giriş vakumu veya sıvının özelliklerinden bağımsız olarak sabittir ve teorik olarak değişmez niteliktedir. İki farklı tip bulunmaktadır :
        - İleri geri hareketli : Pistonlu, dalgıç veya diyaframlı pompalar
        - Döner : Dişli, kayar kanatlı veya loblu pompalar
Pumps
ntn-snr-partner

Sizlere aşağıdakileri sunuyoruz:

  • Operasyonel güvenilirlik ve benzersiz maliyet verimliliği sunan, yüksek performanslı, çok çeşitli standart rulmanlar
  • En erken tasarım aşamalarından itibaren hizmetinizde olan uzmanlar
  • Performans gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik, etkinliği kanıtlanmış simülasyon araçları
  • Özel uygulamalar için firmanıza özel çözümler
  • Tüm bunların yanı sıra geniş kapsamlı bir hizmet yelpazesi: Operatörler için yerinde teknik destek, geniş kapsamlı yağlama çözümleri, bakım gereçleri ve kişiye özel eğitimler

 

Bilyalı rulmanlar

Bilyalı rulmanlar, özellikle orta ve küçük boy pompalarda yaygın olarak kullanılır.

Avantajları: Yüksek devirde ve düşük sürtünme koşullarında mükemmel performans

  • Sabit bilyalı rulmanlar (veya radyal temaslı rulmanlar)
  • Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar genellikle sırt sırta çiftli düzende takılır
  • Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

Ayrıca çeşitli seçenekler :

  • · Yüksek hassasiyetli rulmanlar
  • Çeşitli sızdırmazlık çözümleri
  • İç geometrinin ve temas yüzeylerinin optimizasyonu
  • Yüksek kaliteli bilyalar
  • Yüksek saflıkta çelik kullanımı
  • Gelişmiş malzemeler
  • Uygun ısıl işlemler
  • Optimize edilmiş kafesler
ntn-roulements-a-billes-sur-mesure


Silindirik makaralı rulmanlar, konik makaralı rulmanlar ve oynak makaralı rulmanlar, daha büyük pompalarda ve yüksek yük kapasitelerinin gerekli olduğu durumlarda, daha düşük hızlarda kullanılmaktadır.

Cylindrical Roller Bearings

 

Silindirik makaralı rulmanlar

Silindirik makaralı rulmanlar, ağır radyal yükler ve yüksek devir için uygundur.
Tipik uygulama: Eksenel emişli proses pompalarında radyal gezer tip rulman. Sökülebilir bileşenler sayesinde kolayca takılır.
En yaygın konfigürasyonlar, NU ve NUP tipleridir.

 

Konik makaralı rulmanlar

Konik makaralı rulmanlar, madencilik sektöründeki çamur pompaları gibi ağır kombine radyal ve eksenel yükler için kullanılır.

Genellikle, uygulanan yüklere bağlı olarak sırt sırta veya yüz yüze düzende çiftler halinde monte edilir.

Tapered roller bearings
Spherical roller bearings

 

Oynak makaralı rulmanlar

Oynak makaralı rulmanlar, ağır eksenel ve radyal yükleri karşılayabilme ve kaçıklık koşullarında çalışabilme özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir.
Düşük devir için uygundur

İnovasyon ve yüksek kalite

Bu sektör, maksimum verimliliğe ulaşmayı ve arızaları ve enerji tüketimini sınırlandırmayı hedefleyen, çok yüksek teknolojinin söz konusu olduğu bir pazardır

NTN EUROPE, geliştirme çalışmalarınızın her aşamasında tavsiye ve sürekli destek sağlar.

  • En uygun çözümleri üretme arayışında olağanüstü esneklik (testler, uzmanlık)
  • İzlenebilirliği ve kaliteyi garanti eden sağlam bir sistem
  • Optimize edilmiş yüzey işleme çözümlerinin geliştirilmes
  • Hibrit çözümler (seramik bilyalar),
  • Pompalanan gazlarla uyumlu, yüksek sıcaklıkta çalışan gres geliştirme çalışmaları
ntn-pompes-a-vide

MÜŞTERİNİN PROBLEMİNE İLİŞKİN DETAYLAR
Kuzey Amerika merkezli büyük bir kimyasal madde üretim tesisi, titanyum dioksit üretim sürecinde kullanılan vidalı pompalarda sürekli olarak erken rulman arızaları yaşamaktaydı. Bu pompalardaki büyük rulmanların tekrar eden arızaları, ürün kalitesi sorunlarına yol açmasının yanı sıra her ay sekiz adet pompanın onarılmasını gerektirerek, maliyeti aylık 340.000 € olan üretim duruşlarına neden oluyordu.

BAŞARI ÖYKÜSÜNÜN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

pumps

Size özel tavsiyelerimizden yararlanmak mı istiyorsunuz ? BİZE ULAŞIN