BAKIM GEREÇLERİ
Rulmanlar için

NTN-SNR rulman bakım gereçleri rulmanlarınızın ömrünü ve ekipmanlarınızın verimliliğini en üst seviyeye çıkarmanızı sağlar.

NTN-SNR sıcak ve soğuk rulman montajına özel takımlardan oluşan bir ürün grubu geliştirmiştir. Bu takımlar rulmanlara verilebilecek hasar riskini azaltırken, aynı zamanda rulmanların ömrünü uzatır.

produits-outillage-malette-2

Çakma seti

  • Çakma seti: Çakma seti rulmanların normal ve tamamen güvenli bir şekilde takılması için gerekli tüm kaliteli manşonları içermektedir.
  • Aşınma önleyici macun: Bu montaj macunu rulmanların takılmasında gereklidir. İki metal yüzeyin birbirine temas ettiği yerlerdeki paslanmayı önler.
  • Ayarlanabilir anahtarlar: Çengel ve saplamalı anahtarlar KM, KML ve KMK tipi somunların ve B, TB, BR ve TBR tipi hassas emniyet somunlarının takılmasında kullanılır.

Rulman ısıtıcı

İndüksiyonlu ısıtma cihazları, sıcak montaj yoluyla basit, hızlı ve güvenli kullanım sağlar. İndüksiyonlu ısıtma cihazı seçimi aşağıdakilere bağlıdır:

  • Isıtılacak parçaların minimum ve maksimum ağırlığı
  • Isıtılacak parçaların boyutu
  • Ulaşılacak sıcaklık
  • Atölyede mevcut güç ve voltaj

Aşağıdakilerin bir rehber olması amaçlanmıştır:

  • TOOL SmartTEMP S: Serinin tüm özelliklerini tek bir kompakt cihazda birleştiren taşınabilir bir cihaz. 50 kg’a kadar olan parçalar için uygundur
  • TOOL SmartTEMP M: 100 kg'a kadar parçaları ısıtabilen döner boyunduruğu ile bakım atölyeleri için en çok satılan cihaz.
  • TOOL SmartTEMP L: 200 kg’a kadar parçalar için yüksek ısıtma gücü sunan kompakt cihaz
  • TOOL SmartTEMP XL / XL Pivot: 400 kg'a kadar parçalar için güçlü cihaz
  • TOOL SmartTEMP XXL: 800 kg'a kadar çok ağır parçalara uygundur
  • TOOL SmartTEMP XXXL:  1600 kg’a kadar parçalara uygun son derece güçlü bir cihaz

Hidrolik somunların kullanımı hakkındaki eğitici videolarımızı (İngilizce) izleyin:

Rulmanlarınız ve dişlileriniz için indüksiyonlu ısıtma çözümü

NTN-SNR-SmartTEMP

Çektirme takımlarımız ve çektirme plakalarımız rulmanların güvenli bir şekilde sökülmesine yardımcı olur. 

produits-outillage-4

Deliğin içten tutulması için setler

Yatağa sıkı şekilde oturan 5 ila 100 mm arasındaki rulmanların sökülmesi içindir. Delikten çıkarmak için uygun, kolları bulunan güçlü çektirmelerden oluşan ideal bir ürün grubu sunuyoruz.

 

Sabit bilyalı rulmanlar için çektirme seti

BBPS 10-10010 ila 100 mm arasında değişen deliklere sahip ve kör yataklara takılan rulmanları sökmek için uygundur

 

İki ya da üç çeneli kendinden merkezlemeli manuel çektirmeler

Bu çektirme grubu, maksimum açıklık mesafesi 120 ila 270 mm arasında değişen küçük ve orta boyuttaki rulmanların sökülmesini sağlar

  • SCMP 2/3-120: maksimum 120 mm açıklık için
  • SCMP 2/3-180: maksimum 180 mm açıklık için
  • SCMP 2/3-270: maksimum 270 mm açıklık için

 

İki ya da üç çeneli kendinden merkezlemeli hidrolik  çektirmeler

Bu çektirmeler maksimum dış çapı 325 ila 680 mm olan büyük rulmanların ve prese takılan parçaların (kasnaklar ve dişli çarkları) sökülmesi için uygundur.

  • SCHP 4 TONS: 4 ton kapasite ve maksimum 325 mm açıklık
  • SCHP 12 TONS: 12 ton kapasite ve maksimum 485 mm açıklık
  • SCHP 20 TONS: 20 ton kapasite ve maksimum 570 mm açıklık
  • SCHP 30 TONS: 30 ton kapasite ve maksimum 680 mm açıklık

 

3’ü 1 arada hidrolik çektirme

The Push-Puller 8/12 Tons, iç ve dış çektirme yoluyla rulmanların ve manşonların hem takılması hem de sökülmesi için uygundur. Bu alet, ilave ekipmana ihtiyaç duyulmadan bakım işlemlerinin tamamlanmasına imkan sağlar.

 

Üniversal 3 bıçaklı çektirme plakası

Mekanik ya da hidrolik bir çektirme ile birlikte kullanılan üniversal çektirme plakaları kavramanın yetersiz olduğu durumlarda rulmanların sökülebilmesini sağlar. 

  • BP3S 26-160 Üç bölümlü geri çektirme: 26 ila 160 mm arasındaki mil çapları için
  • BP3S 50-210 Üç bölümlü geri çektirme: 50 ila 210 mm arasındaki mil çapları için
  • BP3S 90-340 Üç bölümlü geri çektirme: 90 ila 340 mm arasındaki mil çapları için
  • BP3S 140-495 Üç bölümlü geri çektirme: 140 ila 495 mm arasındaki mil çapları için

 

2’si 1 arada Ayırma ve Çektirme Seti

BPES 10-105 iç ya da dış çektirmeyle rulmanların ayrılmasını ve sökülmesini sağlar.

 

Aksesuar Seti

Aksesuar seti (kavramanın yetersiz olduğu) hidrolik çeneli çektirme için tamamlayıcı bir araçtır. Eğimli bıçaklar sökmeyi sağlarken milin zarar görmesini önler.

  • AS-SCHP 4T/ acc set hyd puller: 25 ila 110 mm arasındaki miller için
  • AS-SCHP 12T/ acc set hyd puller: 85 ila 225 mm arasındaki miller için

Bu gereçler, konik delikli oynak makaralı rulmanların sökülmesi ve takılması için gereklidir

produits-outillages-5

Hidrolik somunlar

Hidrolik somun ürün grubumuz 50 ila 1000 mm çaptaki miller için uygundur. Daha büyük çaptaki miller için gerekli olan somunlar, 

  • Montaj sırasında rulmanların boşluğunun mükemmel kontrolünü sağlar
  • Manuel çabayı azaltır
  • Operasyon için harcanan zamandan tasarruf sağlar

Piston otomatik olarak orijinal konumuna geri döndüğünden, ürünlerimizde kullanılan “İleri -Geri” teknolojisi eşsiz bir kullanım kolaylığı sunar.

 

Hidrolik somunların kullanımı hakkındaki eğitici videolarımızı (İngilizce) izleyin:

Çektirme manşonunun hidrolik somunla çektirilmesi
Yağ basıncıyla sökme
Hidrolik somunla montaj
Çektirme manşonunun hidrolik somunla montajı

 

Hidrolik pompalar

Ultra hafif ve kompakt yapıda olan hidrolik pompalar hidrolik somunlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha az çabaya karşılık daha fazla güvenlik sağlarlar.

  • ≤ HMV 54 EBF somunlar için PUMP SET 700B-0.3L
  • ≤ HMV 92 EBF somunlar için PUMP SET 700B-0.9L
  • ≤ HMV 200 EBF somunlar için PUMP SET 2.5L (1500 barlık pompalar için)

NTN-SNR hidrolik yağ kullanmanızı öneririz  Nitril gibi keçe malzemelerine zararı olmayan korozyon inhibitörleri içermektedir.

Uzatma tüpleri ve adaptörler

Doğrudan manşona takılan kalın duvarlı uzatma tüpleri, manşona ya da mile çok yüksek basınçlı yağ enjeksiyonu sağlar. Adaptör, tüpü hidrolik bağlantıya (adaptörle birlikte verilmez)  bağlamanıza imkan tanır. 

NTN-SNR güvenlik ve ölçüm cihazları çalışma ve izlemeye yardımcı olur.

produits-outillage-5

Laser Temp 301

Lazer görüşlü bu kızılötesi termometre ister uzaktan ister doğrudan olsun, sıcaklığın doğru ve tamamen güvenli bir şekilde ölçülmesi sayesinde makinenin işleyişine dair erken teşhis sağlar.

Sentil Seti

Kalibreli sentil seti, özellikle oynak ve silindirik makaralı rulmanlar için uygun olup, radyal boşlukların hızlı ve doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar. 17 mastardan oluşmakta olup, 3 farklı bıçak uzunluğu mevcuttur: 100 mm, 150 mm ve 300 mm.

Isıya dayanıklı eldivenler

Isıya dayanıklı eldivenler +350°C’ye kadar  sıcaklıktaki ve yağlı parçaların güvenli şekilde tutulmasını sağlar.

 

Bakım gereçleri ürün grubumuzu inceleyin        KATALOĞU indir     eShop’a bağlan

NTN - SNR rulmanların TAKILMASI  ve SÖKÜLMESİNE dair tavsiyelerde bulunabilir. 

Herhangi bir sorunuz veya özel gereksiniminiz varsa lütfen BİZE ULAŞIN