Pek çok endüstriyel uygulamada kullanılan konveyörler, hijyen gereksinimleri, ağır yükler, hız, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar, zor ve maliyetli bakım gibi çeşitli kısıtlamalara tabidir.
NTN Europe, her türlü ihtiyacınıza cevap veren çözümler sunar: Rulmanlar, rulman üniteleri, kapaklar, aktarım sistemleri…
Hijyen gereksinimleri
Hijyen standartları giderek daha sıkı hale gelirken, aşağıdakileri garanti eden benzersiz ürün yelpazesi sayesinde bir adım öne geçin:
- Temizlik: Yağ sızıntısı olmaz
- Zaman tasarrufu: Yeniden yağlama gerekmez
- Maliyet tasarrufu: Daha uzun servis ömrü
- Güvenlik: NSFH1 sertifikası
Aşırı düşük veya yüksek sıcaklık
Soğutulmuş ortamlarda veya demir çelik endüstrisi gibi aşırı sıcak ortamlarda rulmanlar zorlu koşullara maruz kalır.
Topline serisi bilyalı rulmanlar, -60°C ila 350°C arası sıcaklıklara uygun çözümler sunar.
Aşırı kirli ortamlar
Sıvı veya katı kir girişi rulmanlar için çok zararlıdır.
Yüksek radyal yükler için, ilk metal kapaklı oynak makaralı rulman olan KIZEI®, serisini tercih edin.
Aşırı derecede kirli ortamlar için sızdırmazlık çözümlerimizi inceleyin.
Ayrıca bilyalı rulmanlar için sızdırmazlık çözümlerimizi keşfedin.
Uzun mesafe konveyörleri
SNR'nin gri veya sünek dökme demirden imal edilen iki parçalı rulman üniteleri ile ekipmanlarınızın güvenilirliğini ve montaj kolaylığını garanti altına alın.
Kontrollü hareket
Oynak makaralı rulmanlar ve oynak bilyalı rulmanlar: Bu rulmanların tasarım ve üretim süreçlerinin son derece güvenilir olduğu kanıtlanmış ve piyasada standart olarak kabul edilmiştir.
Kolay bakım
NTN ve SNR çözümleriyle zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin ve maliyet tasarrufu sağlayın:
Günlük işlerinizi kolaylaştırmaya yönelik, yeniden yağlama gerektirmeyen rulmanlar
- Lubsolid™ teknolojisi
- AGR kapaklı insert rulmanlara
Aktarım sistemi
Eksen sistemleri ve lineer modüller birçok avantaj sağlar:
- İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış esnek ve size özel sistemler.
- Katı kalite standartları sayesinde güvenilir ve emniyetli ekipmanlar.
- Avrupa'daki uzmanlık merkezimizde çalışan özel ekipler tarafından geliştirilen inovatif çözümler.
Özelleştirilebilen hepsi bir arada modül
Özelleştirilebilen modüllerin tasarım ve uygulama süreçlerini bize bırakarak satın alma sürecinizi optimize edin ve sizi değerli kılan şeylere odaklanın:
- Özel yapım bir ürün (rulman, yatak, mil, çeşitli bileşenler)
- Montajlı olarak teslim edilir, kuruluma hazırdır
- Tek tedarikçi = tek temsilci = tek garanti
Standart çözümler
Çeşitli şekil ve boyutlarda 40.000'den fazla referans arasından seçim yapın.
Oynak yataklı rulman üniteleri
Bilyalı rulmanlar
İğneli rulmanlar ve kam makaraları
Bir projeniz mi var? Çözüm üretebiliriz! BİZE ULAŞIN