SNR MARKA LİNEER EKSENLER:
Size kılavuzluk etmemize izin verin

Maksimum performans için tasarlanmış standart ya da özel lineer eksenlerin geliştirilmesi ve üretimindeki deneyimlerimizden faydalanın. 

NTN-SNR, lineer eksen alanındaki öncü markalardan birisidir. Bu ürünleri 30 yılı aşkın bir süredir hemen hemen tüm sektörlerdeki çok geniş bir müşteri tabanı ve çok çeşitli uygulamalar için geliştiriyor ve üretiyoruz. 

modules-lineaires-2

Bugün piyasada varolan en geniş kapsamlı ürün yelpazesini etkin mühendislikle desteklenmiş ve son kullanıcı için büyük bir maliyet avantajı sağlayacak şekilde sunuyoruz.

NTN-SNR marka lineer eksenlerin başlıca avantajları nelerdir?

  • Esneklik: Akıllı modüler sistemimiz farklı ürünlerin hızlı ve kolay şekilde kombine edilmesini sağlar.
  • Güvenlik ve güvenilirlik: Makine mühendisliğinin birçok alanında ve tüm operasyonel çalışmalarda kapsamlı bir deneyime sahibiz.
  • Düşük maliyet: Modüler prensip ve ürün yelpazesinin genişliği sayesinde tek kaynaktan tedarik imkanı.

Akıllı modüler sistemimiz sayesinde, lineer kılavuzluk gerektiren tüm uygulamalar için pratik çözümler sunabiliyoruz. 

 

Standart lineer eksenler

NTN-SNR lineer modüller ürün grubu, geniş kapsamlı bir eksen ve sistem yelpazesi içermektedir. Bu ürünlerin özellikleri nelerdir?

  • Birkaç gramdan bir tona kadar değişen kütlelerin yer değiştirmesi
  • Bu tahrik aşağıdakiler aracılığı ile elde edilebilir:  
    • AT ve STD çentikli kayış
    • Vidalı miller
    • Kremayer ve pinyon
    • Lineer motor
  • Lineer kızaklarımızı ve makaralı kızaklarımızı kullanan hassas eksen
  • 40 mm ila 460 mm arasında değişen farklı profil boyları
  • Entegre üniteler sayesinde ray ile toplam uzunluk arasında mükemmel oran 

Lineer Eksenlerimiz hem tek parça hem de modüler olarak 10 metreye kadar uzunluklarda mevcuttur.

 

Özel lineer eksenler

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak en büyük motivasyonumuzdur. Beklentilerinizi karşılamak ya da aşmak için özelleştirilmiş ve optimize edilmiş çözümler geliştiriyoruz.    

 

NTN-SNR marka lineer eksenler ile ilgili herşeyi kataloglarımızda bulabilirsiniz      LİNEER EKSEN HABERLERİ’ni Oku     LİNEER EKSENLER’i Oku

modules-lineaires-3

Lineer eksenler genel ve özel makine mühendisliği alanlarında kullanılmaktadır: Takım tezgahları, otomatik montaj ve üretim hatları, paketleme makineleri, presler, kereste endüstrisi, yarı iletken endüstrisi, medikal teknoloji vb.

modules-lineaires
Ulrich Gimpel

Tüm lineer eksen ürün gruplarının kendine özgü özellikleri vardır.

  • AXC standart modüller, profile entegre tahrik ünitesi sayesinde en iyi ray/toplam uzunluk oranını sunar
  • AXS ultra rijit portal sistem serisi ile mükemmel hassasiyet ve rijitlik değerleri elde edilir. 
  • AXBG serisi bu özelliklere yüksek konumlandırma hassasiyetini de ekler. 
Ulrich Gimpel, Linear Hareket Birimi Direktörü
modules-lineaires-6

Özel bir isteğiniz mi var? BİZE ULAŞIN