ALTERNANT Licence maintenance H/F

Activity: Maintenance
Reference: 2024-3205
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: Alternance

Intégré au site de Seynod et rattaché à la méthode de maintenance mécanique vos missions seront les suivantes:  

- Intervenir sur des activités diversifiées de maintenance curative/préventive des installations du site.

- Remettre ces équipements ou installations à la référence.

- Analyser les pannes des installations et de consommation de pièces de rechange.

- Réaliser des résolution de problèmes.

- Ajuster le plan de maintenance.

- Participer à la construction, à l'évolution et à la mise en place des outils de maintenance.

- Identifier les risques sécurité avant toute intervention, prévenir ces risques et appliquer les consignes HSE.

Nos équipes vous apprendront toutes les facettes du métier avec pour objectif : développer votre autonomie dans le domaine de la maintenance. 

Et si c'était vous ?

Fort de vos premières expériences en milieu industriel, vous avez envie de continuer Licence pro maintenance.

Vous avez une réelle appétence pour la mécanique.

Vous êtes réactif, à l'écoute, avez le sens du service  et appréciez travailler au sein d'une équipe.

Votre rigueur, votre organisation et votre esprit d’analyse pour pourvoir rapidement poser un diagnostic pertinent.

Réactif, vous saurez vous adapter pour faire face aux aléas d’activité avec calme et réflexion.

 

Les conditions : 

- Date de démarrage : septembre 2024.

- Poste basé à Seynod.

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")

- 37h50 de temps de travail effectif / semaine.

- Congés payés + 4 RTT 

- Un suivi individuel par votre tuteur et votre correspondant RH est mis en place pour vous garantir un parcours professionnalisant tout au long de votre alternance. 

 

NTN Europe est certifié du Label "HappyTrainees & HappyAlternance" 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage. 
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !