NTN-SNR renueva su gama Topline de rodamienos rígidos de bolas
- Annecy - Distribución industrial - Productos
La gama Topline dedicada a las aplicaciones extremas se renueva gracias a dos mejoras técnicas.
Optimizando sus soluciones de lubricación, NTN-SNR mejora las prestaciones de su gama con una reducción especial de la intensidad sonora y un incremento de la velocidad de rotación.
Disponibilidad inmediata, una gama de altas prestaciones que da respuesta a sus necesidades en diversas aplicaciones funcionando en condiciones extremas de velocidad o de temperatura.
LUBSOLID™, rodamientos más limpios y duraderos: la tecnología LUBSOLID™ de SNR al servicio de todos los mercados industriales.
- Annecy - Distribución industrial - Productos
NTN Europe alarga la vida útil de los rodamientos con su tecnología de lubricación sólida LUBSOLID™. Con una fiabilidad de lubricación excepcional, la vida útil de los rodamientos se prolonga sin necesidad de relubricar. Esta tecnología se ofrece ahora a todos los sectores industriales, incluyendo:... Read more
NTN amplía su gama de productos Truck con los « Wheel Hub Bearing »
- Annecy - Automotive Aftermarket - Mercados
A partir de marzo, estará disponible la gama NTN de bujes de rueda con rodamiento integrado. Conformes con las exigencias de primer equipo, estos bujes de alta calidad, garantizarán un montaje rápido en el taller y reducirán el tiempo de inactividad del vehículo. Con 32 referencias iniciales que cubren el 85... Read more