Nuestra estrecha colaboración con los principales fabricantes de bombas nos ha permitido desarrollar una experiencia única en una amplia gama de aplicaciones.
Nuestro objetivo: ayudarle a mejorar la fiabilidad de sus equipos, a reducir su coste de operación (*), respetando las limitaciones inherentes a su sector de actividad.
(*) una media del 45% de los costes está relacionada con el consumo de energía y el 25% con el mantenimiento
La industria de las bombas
Esenciales pero invisibles, las bombas están en todas partes: agua y saneamiento, agricultura, petróleo y gas, doméstica, química, energía, alimentos y bebidas, farmacéutica...

Los hay de todo tipo. Difieren en tamaño, tecnología y materiales utilizados. Cada aplicación y cada producto bombeado (agua, gas, fluido corrosivo, etc.) tiene sus propias características específicas. Un modelo diseñado para hacer circular el agua potable en una casa puede sostenerse en la mano, mientras que los utilizados en una plataforma petrolífera tienen varios metros de largo y pesan varias toneladas.
Hay dos familias principales:
- Bombas centrífugas que hacen girar el fluido a bombear haciéndolo circular por un rodete que gira a una velocidad más o menos elevada
- Bombas de desplazamiento positivo que desplazan mecánicamente los volúmenes de fluido atrapados en el sistema. El volumen por revolución es fijo y teóricamente constante, independientemente de la presión de salida, el vacío de entrada o las propiedades del fluido. Hay dos tipos:
- Reciprocante con pistón, émbolo o diafragma
- Rotativo con engranajes, paletas o lóbulos

NTN, el socio para todos sus retos

Le proporcionamos :
- Una amplia gama de rodamientos estándar con un rendimiento superior, fiabilidad operativa y una relación coste/eficacia inigualable
- Expertos a su servicio desde las primeras fases de diseño
- Herramientas de simulación probadas para satisfacer sus requisitos de rendimientoTailor-made solutions for special applications
- Soluciones a medida para aplicaciones especiales
- Todo ello combinado con una amplia oferta de servicios: asistencia técnica en el sitio para los operarios, una completa gama de herramientas de lubricación y mantenimiento, así como formación personalizada.
Se utilizan todo tipo de rodamientos. Su selección depende de la aplicación. Gracias a sus amplias gamas estándar de alta calidad, NTN es capaz de proporcionar o incluso desarrollar la solución más adecuada.
Rodamientos de bolas
Los rodamientos de bolas son los más utilizados, especialmente en las bombas medianas y pequeñas.
Sus ventajas: excelente comportamiento a alta velocidad y baja fricción.
- Rodamientos rígidos de bolas (o rodamientos de contacto radial)
- Rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera, normalmente montados por parejas, a menudo en disposición O
- Rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera.
Además de una amplia gama de opciones:
- Rodamientos de alta precisión
- Amplia gama de juntas
- Geometría interna y superficies de contacto optimizadas
- Bolas de alta calidad
- Alto nivel de limpieza del acero
- Materiales mejorados
- Tratamientos térmicos adaptados
- Jaulas optimizadas

Los rodamientos de rodillos cilíndricos, los rodamientos de rodillos cónicos y los rodamientos de rodillos a rótula se utilizan en las bombas más grandes y en las velocidades más bajas, donde se requieren altas capacidades de carga.

Rodamientos de rodillos cilíndricos
Los rodamientos de rodillos cilíndricos son adecuados para altas cargas radiales y altas velocidades.
Aplicación típica: rodamientos radiales libres en bombas de proceso con aspiración axial.
Sus componentes separables facilitan el montaje.
Las configuraciones más comunes son los tipos NU y NUP
Rodamientos de rodillos cónicos
Los rodamientos de rodillos cónicos se utilizan para altas cargas radiales y axiales combinadas, como en las bombas de lodos de la industria minera.
Frecuentemente se montan por parejas en configuración X u O según las cargas aplicadas.


Rodamientos de rodillos esféricos
Los rodamientos de rodillos a rótula se seleccionan por su capacidad para soportar elevadas cargas axiales y radiales y por su capacidad para funcionar en condiciones de desalineación.
Adecuado para bajas velocidades.
Nuestras soluciones a medida para bombas de vacío
Innovaciones y alta calidad
Se trata de un mercado muy técnico, cuyo objetivo es lograr la máxima eficacia y limitar los fallos y el consumo de energía.
NTN-SNR le ofrece asesoramiento y apoyo constante en cada etapa de sus desarrollos.
- Una gran flexibilidad en la búsqueda de los mejores compromisos (pruebas, experiencia)
- Una fuerte exigencia para garantizar la trazabilidad y la calidad,
- Desarrollo de tratamientos superficiales optimizados,
- Soluciones híbridas (bolas de cerámica),
- Desarrollo de grasas de alta temperatura, compatibles con los gases bombeados.

Eliminación de los fallos de las bombas en una planta química
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DEL CLIENTE
Una gran planta química de Estados Unidos experimentaba fallos prematuros en los rodamientos de las bombas de tornillo utilizadas en el proceso de producción de dióxido de titanio. Las repetidas averías de estos grandes rodamientos estaban causando problemas de calidad del producto y obligando a revisar ocho bombas cada mes, lo que suponía un costoso tiempo de inactividad de hasta 340.000 euros al mes.
LEER MÁS SOBRE EL CASO DE ÉXITO
¿Necesita asesoramiento personal? CONTACTAR CON NOSOTROS