Tenemos el ingrediente clave para elevar el nivel de producción.
NTN ha diseñado una gama completa de soluciones para la industria alimentaria con una serie de productos certificados que garantizan el cumplimiento de las normas que rigen su entorno de trabajo.
Soluciones orientadas a cada segmento del mercado
Desde los productos básicos hasta el producto terminado, podemos recurrir a nuestra experiencia para ofrecer soluciones técnicamente diseñadas para responder a cada una de sus limitaciones. Podemos ofrecerle soluciones a medida y mejoradas para aportar sostenibilidad a sus procesos de producción, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos sanitarios aplicables.

Consulte nuestra gama completa para la industria alimentaria Descargar catálogo
Rodamientos para la industria alimentaria: lo mejor de NTN
¿Qué ventajas le ofrece la gama de productos?
Rodamientos con una vida útil más larga
Prolongamos la vida útil de los rodamientos, incluso en los entornos más exigentes, teniendo en cuenta, a la hora de desarrollar nuestros productos, las restricciones y limitaciones a las que se enfrentan los profesionales de la industria, incluidos los niveles de humedad, las temperaturas, las partículas finas, el lavado a presión, los detergentes y las elevadas tasas de producción.
Garantizar un alto rendimiento constante de su maquinaria
Los tiempos de inactividad de las máquinas reducen los beneficios de cualquier organización. El uso de los productos más adecuados aumentará el rendimiento de los equipos y elevará los niveles de producción.
Reducción de los costes de mantenimientoAhorre tiempo extendiendo y controlando los intervalos de mantenimiento gracias a la alta y constante calidad. Nuestros rodamientos tienen un diseño robusto y cuentan con una mayor fiabilidad.
Rodamientos diseñados para hacer frente a las limitaciones de las aplicaciones en la industria alimentaria
Una amplia gama de productos para proteger la calidad de los alimentos y mantener la eficacia de la producción. NTN trabaja con los principales profesionales de la alimentación y las bebidas para desarrollar soluciones que respondan a las necesidades específicas del mercado.
- Rodamientos de bolas de acero inoxidable: esta gama de rodamientos rígidos de bolas es hasta 70 veces más resistente a la corrosión, lo que la convierte en la solución ideal para zonas propensas a la humedad, ambientes salinos y zonas de lavado frecuente.
- Soportes termoplásticos: estos soportes son lurbicados con grasa de grado alimentario para garantizar un entorno de producción limpio. Su diseño evita cualquier acumulación de suciedad. Pueden equiparse con tapas para una mayor protección durante los ciclos de lavado y son compatibles con los insertos LubSolid®.
 
- Soportes en acero inoxidable: ofrecen la mayor resistencia a la corrosión gracias a su acero de primera calidad y son capaces de soportar cargas más pesadas que los soportes termoplásticos. Se suministran con juntas de elastómero y protectores para hacer frente a la humedad y la suciedad. También están lubricados con grasa de grado alimentario y son compatibles con nuestros insertos LubSolid®.
 
- Gama Topline: rodamientos de bolas cuya grasa, juego interno y tratamiento superficial se adaptan a las temperaturas típicas de los hornos y las cámaras frigoríficas.
 
- Gama Linear Motion: ofrecemos una gama de módulos lineales and rodamientos lineales de bolas de acero inoxidable. Nuestros módulos están diseñados específicamente para evitar que se acumule la suciedad y mantener la integridad de las juntas en todo el sistema, por lo que siempre se respeta la limpieza de la cadena de producción. Pueden diseñarse especialmente para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas.
 
- Soluciones de lubricación: lubricantes y sistemas de lubricación rentables y fáciles de usar para aumentar el rendimiento de sus aplicaciones y minimizar los tiempos de mantenimiento. Las grasas Food y Food AL están especialmente diseñadas para zonas de fabricación en las que es posible el contacto accidental con productos alimenticios (cumplen la norma NSF-H1). Food AL también cuenta con la certificación Halal.
SERIE SENTINEL: Esta gama PREMIUM garantiza la total seguridad de las aplicaciones y los productos. Todos los rodamientos de la gama SENTINEL están equipados con lubricante sólido de grado alimentario, certificado por la NSF como categoría H1, para ofrecerle:
- Lubricación de por vida de los rodamientos
- Resistencia al lavado a alta presión
- Eliminación de las fugas de grasa en los soportes autoalineantes
- Suprime la contaminación de las cadenas alimentarias
- 100% cumplimiento de la barrera contra la contaminación
- Una fuerte acción medioambiental
Disponible en nuestros insertos de acero inoxidable combinados con soportes termoplásticos o de acero inoxidable, así como en nuestros rodamientos de bolas de acero inoxidable.
Gane en seguridad, productividad y eco-responsabilidad.
Descubra la SERIE SENTINEL, nuestra gama para la industria alimentaria Descargar catálogo

Resistir el lavado a presión: nuestro experto lo explica

Hemos trabajado estrechamente con nuestros clientes para ser pioneros en la solución capaz de soportar las condiciones extremas que se dan en la industria alimentaria: la SERIE SENTINEL.
Las normas, cada vez más estrictas, obligan a las organizaciones a controlar aún más todos los componentes de la cadena de producción. Si se piensa en el lavado a presión frecuente con detergentes muy agresivos, no es difícil imaginar lo que tienen que soportar las piezas como los rodamientos. En la mayoría de los casos, la grasa de grado alimentario utilizada como lubricante se disuelve y requiere frecuentes reengrases o el cambio del rodamiento.
Nuestra dificultad como fabricante, era desarrollar una solución que resistiese la corrosión y tuviese un diseño impermeable, para evitar que el lubricante se disolviese, garantizando al mismo tiempo que nada se filtrase hacia el exterior del rodamiento y llegase a las zonas cercanas a los alimentos.
La SERIE SENTINEL es LA solución que cumple estos criterios esenciales, respetando el entorno de la cadena de producción.

¿Le gustaría trasladarnos sus necesidades con nosotros? CONTACTE CON NOSOTROS