TECH AUTO CENTER
Módulos e-learning SNR

Mejore sus conocimientos sobre piezas de automoción.

Refuerce sus conocimientos, adáptese a los cambios de su empresa y enriquezca su caja de herramientas con las mejores prácticas. Esto es lo que pretendemos conseguir con nuestros cursos de formación online. 

E-learning_objectives

E-learning_for who

E-learning_methods

El curso de e-learning se basa en 8 módulos, y cada uno tiene una duración de entre 15 y 20 miutos.

La duración total es de 130 minutos. Estas sesiones de formación se realizan a distancia, de forma online a través de un aplataforma segura: 

  • M1: Presentación del grupo NTN y del mercado Aftermarket
  • M2: Rodamientos de rueda NTN y SNR
  • M3: Gama de suspensión SNR
  • M4: Juntas homocinéticas o CVJ SNR
  • M5: Sensores de velocidad de rueda SNR
  • M6: Rodamientos de caja de cambios y de vehículo industrial
  • M7: Distribución motor NTN y SNR
  • M8: Accionamiento de accesorios de motor NTN y SNR

DESCUBRA NUESTROS MÓDULOS

E-learning

The request

1. Solicitud

Envíe su solicitud de formación a su interlocutor de NTN Europe habitual

Validation

2. Validación

Validación del acceso por NTN 

Access

3. Acceso

Access to online training modules available within one week

Training

4. Formación

Antes del comienzo de la formación online, pondremos a su disposición la documentación necesaria en nuestro sitio web

La evaluación se realizará a través de un test al finalizar cada módulo. La tasa de aprobados requerida es del 80%. 

 

  • Se enviará una encuesta de satisfacción a cada alumno al final de cada módulo. 
  • Al final del curso se expide un certificado de asistencia y otro de aprovechamiento.

¿Desea presentar una reclamación?       CONTÁCTENOS

Para personas con discapacidad, póngase en contacto con nosotros.