ALTERNANT Chargé de Formation H/F

Actividad: Ressources humaines
Referencia: 2024-3214
Ubicación: France , Annecy
Required profile: Bac+4
Contract type: Alternance

Intégré au service Formation du site d'Annecy, vous serez missionné sur les sujets suivants : 

- La refonte du système des Plans Individuels de Formation:

- Analyser et faire un état des lieux (forces, faiblesses, attentes clients internes, obligation légales...)

- Proposer un système de gestion intégré au logiciel de gestion de la formation Talentsoft.

- Concevoir les parcours dans le logiciel.

- Promouvoir et accompagner les acteurs sur le nouvel outils.

 

- L'optimisation du système d'évaluation de la satisfaction des formations:

- Analyser, faire un état des lieux des obligations légales et un benchmark en externe.

- Proposer une optimisation du système actuel.

- Former et accompagner les acteurs.

 

La digitalisation de la formation:

- Participer à la rédaction de cahier des charges et à la consultation de fournisseurs.

- Accompagner les clients internes dans la construction et validation de formations distancielles.
 

En formation en Bac+4 ou 5 en Master GRH ou encore Gestion de Projet avec une appétence pour le digital, vous souhaitez faire votre formation en alternance.

Votre capacité d'écoute, votre sens de la communication vous permettent de travailler en équipe et avec les clients internes.

Vous avez envie de développer votre capacité à gérer des projets, en collaborant largement avec les autres services de l'entreprise.

Votre pragmatisme et votre curiosité vous permettent de mener à bien les projets qui vous sont confiés.

 

Les conditions :  

- Date de démarrage : septembre 2024

- Poste basé à Annecy

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

- 37h50 de temps de travail effectif / semaine  

- Congés payés + 4 RTT  

- Un suivi individuel par votre tuteur et votre correspondant RH est mis en place pour vous garantir un parcours professionnalisant tout au long de votre alternance. 


 NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage. 
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !